Extech RPM10

Tachymètre photo/contact avec thermomètre infrarouge intégré

Product Variations

Le RPM10 est un tachymètre combiné qui fournit des mesures de régime avec et sans contact, ce qui rend ce dispositif utile dans pratiquement toutes les applications. Le RPM10 est également doté d’un thermomètre infrarouge intégré avec pointeur laser pour mesurer la température de surface de -20 à 315 °C (-4 à 600 °F), ce qui le rend idéal pour vérifier la température de fonctionnement des moteurs, des roulements et des machines. Fourni avec des roues pour la vitesse de surface linéaire (0,2 à 6 560 pi/minute ; 0,05 à 1 999,9 m/minute) ou les mesures de tr/min, 4 piles AA, (0,6 m) ruban réfléchissant, étui de transport et manuel d’utilisation.

Spécifications

Spécifications générales
Précision de base de la température (IR) -20 à 315 °C (-4 à 600 °F)
Précision de base de la vitesse de rotation (contact) ± (0,05 % du relevé + 1 chiffre)
Précision de base de la vitesse de rotation (stroboscope) ± (0,05 % du relevé + 1 chiffre)
Précision de base de la vitesse de surface (contact) ± (0,05 % du relevé + 1 chiffre)
Résolution maximale de la vitesse de rotation (contact) 0,1 tr/min
Résolution maximale de la vitesse de rotation (stroboscope) 0,1 tr/min
Vitesse de la surface (contact) 0,2 à 6 560 pi/min, 0,05 à 1 999,9 m/min
Vitesse de rotation (contact) 0,5 à 20 000 tr/min
Vitesse de rotation (stroboscope) 10 à 99 999 tr/min
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles AA (1,5 V)
Certifications RPM10-NIST_S : CE, NIST
RPM10_S : CE
Dimensions 216 × 66 × 38 mm (8,5 × 2,6 × 1,5 po)
Garantie 2 ans
Poids 300 g (10,6 oz)

Ressources et assistance

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech RPM10

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Datasheet

Extech RPM10 Datasheet

User Manual

Extech RPM10 User Manual

Certification

Extech RPM10 Declaration of Conformity

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier