Discontinued

FLIR ThermoSight® RS24

Thermal Vision Rifle Scope

Built by the leader in infrared technology, the FLIR ThermoSight® RS24 contains advanced image correction technology and optimizes images automatically. With fixed 13mm lens options of 13mm, 19mm, 35mm, and 60mm, the R-Series provides three inches of eye relief, up to 16× digital zoom, and multiple reticle options with a repeatable and dependable zero. Plus, you can record memorable moments with video out on most models.

The Thermal Advantage
The ThermoSight® RS-24 reveals the body heat of target animals, while you remain hidden in darkness.
With glove-friendly buttons and an intuitive menu, you can quickly set reticle settings, zoom, and polarity palettes in three clicks or less.
The scope's advanced technology optimizes images automatically, while offering multiple reticle options with a repeatable and dependable zero.

Spécifications

Highlighted
Résolution d'affichage 640 × 480
Capteurs et optique
CdV horizontal de l’objectif 20°
Distance focale de l'objectif 13mm
Dégagement oculaire 3 inches (76.2 mm)
Fréquence d’images [Hz] 30 Hz
Matrice à plan focal (FPA) 240 × 180 VOx
Mise au point Fixed
Réglage dioptrique +/-6
Réticules Duplex, Fine Duplex, German
Spécifications environnementales et validations
Protection contre les infiltrations IPX7, Submersible 1m for 30 min
Température de fonctionnement -4° to 122° F (-20° to 50° C)
Température de stockage -40° to 140° F (-40° to 60° C)
Alimentation
Autonomie de la batterie >4 hours of use
Chargement de la batterie Standard USB interface with included wall charger
Type de batterie Internal Li-ion
Stockage des fichiers et communications
Sortie vidéo No
UI-UX
Couleurs du réticule White, Black, Red, Green
Icônes à l'écran Battery charge, E-Zoom state
Interface utilisateur Simple four button interface
Résolution d'affichage 640 × 480
Écran Active Matrix LCD
Présentation du système
Compatibilité de l’arme MSR semi-automatic up to .308 Cal.
Dimensions [L x P x H] 8" × 3.3" × 2.9"
Garantie 2 Years Standard, 3 Years (with registration), 10 Years (thermal sensor only)
Interface avec l'arme MIL-STD-1913 Picatinny Rail
Palettes de couleurs Black/White/InstAlert™
Zoom électronique N/A
Caractéristiques physiques
Poids <1.8lb
Accessoires
Bloc batterie externe Compatible, not included

Ressources et assistance

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Export Restrictions