Discontinued

FLIR RS6700

Caméra pour la recherche et la science

La RS6700 est un système de caméra infrarouge longue portée multi-application conçu pour le suivi à distance, la signature de cibles, la recherche et les applications scientifiques. Les caméras FLIR RS6700 sont des instruments radiométriques robustes, extrêmement performants et riches en fonctionnalités qui résistent aux environnements les plus hostiles.

Caméra scientifique robuste et hautes performances
L'optique à double champ de vision et la mise au point automatique rapide vous permet de suivre les cibles distantes et rapides, tandis que le capteur 640 x 512 sensible met en évidence les variations de température.
Les multiples sorties vidéo indépendantes incluent des sorties Camera Link™, Gigabit Ethernet et vidéo composite (NTSC ou PAL), qui sont standard dans l’industrie.
Les fonctionnalités avancées de synchronisation et de déclenchement offrent la possibilité à l’utilisateur de choisir entre l’horloge interne, une entrée BNC externe, la temporisation IRIG et un déclenchement logiciel.

Spécifications

Highlighted
Résolution 640 × 512
Pas du détecteur 15 µm
Gamme spectrale 3,0 – 5,0 µm
Type de détecteur FLIR à l’antimoniure d’indium (InSb)
Ouverture f de la caméra f/4
Plage dynamique 14 bits
Fréquence d’images [plein écran] Programmable ; 0,0015 Hz à 125 Hz en plein écran
Temps d’intégration 480 ns pour une fréquence d’images maximale
Mise au point CdV/mise au point motorisé(e)
Données image et optiques
Efficacité opérationnelle > 99,8 % (> 99,95 % typique)
Flux de données radiométriques Gigabit Ethernet (GigE Vision), et fibre Camera Link Base
Fréquence d’images [plein écran] Programmable ; 0,0015 Hz à 125 Hz en plein écran
Gamme spectrale 3,0 – 5,0 µm
Horloge de pixel 50 MHz
Horodatage des images Horloge d’horodatage IRIG-B interne, horodatage précis TSPI
Mise au point CdV/mise au point motorisé(e)
Modes de lecture Intégration asynchrone pendant la lecture, intégration asynchrone, puis lecture
Modes fenêtrage Fenêtrage souple pouvant atteindre 16 x 4 (paliers de 16 colonnes, 4 rangées)
Modes vidéo NTSC, PAL
Objectif 100 mm / 500 mm
Ouverture f de la caméra f/4
Palette 8 bits sélectionnables
Pas du détecteur 15 µm
Plage dynamique 14 bits
Refroidissement du capteur Rotatif en circuit fermé
Résolution 640 × 512
Sauvegarde des images sur la caméra Aucun
Sensibilité thermique_NETD [typique] 25 mK typical
Superposition Personnalisable
Temps d’intégration 480 ns pour une fréquence d’images maximale
Type de détecteur FLIR à l’antimoniure d’indium (InSb)
Type de lecture Instantané
Vidéo standard Composite NTSC ou PAL
Zoom numérique 1x, 2x et 4x
Mesure et analyse
Contrôle de gain automatique Manuel, linéaire, égalisation plateau, ROI, DDE
Précision Sans objet
Communication et stockage des données
Commande et contrôle Gigabit Ethernet (non conforme Genicam), USB, RS-232, Camera Link
Modes de synchronisation Sync In, Sync Out
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 560 mm de longueur × 230 mm de diamètre (22 po de longueur × 9 po de diamètre)
Poids 11,6 kg (25,5 lbs)
Alimentation
Alimentation 24 VCC (état permanent < 41 W, < 112 W avec dégivrage)
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 5 trous taraudés de ¼"-20
Plage de températures de fonctionnement -20 ºC à 50 ºC (-4 à 122 ºF)
Zones de détection 40 G, impulsion semi-sinusoïdale de 11 ms/vibration RMS aléatoire de 4,3 G, sur l’ensemble des 3 axes

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

FLIR RS6700 Datasheet

Export Restrictions