Discontinued

FLIR RS8300

Caméra infrarouges MWIR haute résolution ultra rapide

La solution FLIR RS8300 est un système de caméra infrarouge longue portée multi-application conçu pour le suivi à distance, la signature de cibles, la recherche et les applications scientifiques. La caméra FLIR RS8300 est un instrument radiométrique robuste, extrêmement performant et riche en fonctionnalités qui résiste aux environnements de banc d’essai les plus hostiles

Caméra scientifique robuste et hautes performances
Le détecteur 1,05 MP (1 344 x 784) capture des images saisissantes pouvant mettre en évidence des différences de température aussi faibles que <25 mK.
Les autres modes de fonctionnement préréglés actifs permettent l’ajustement des temps d’intégration, l’intégration de corrections de non-uniformité, le remplacement des pixels défectueux et les ajustements de taille de fenêtre.
Le zoom continu de 120 à 1200 mm avec horodatage TSPI IRIG précis et synchronisé des données de la longueur focale de l’objectif et de la position de mise au point.

Spécifications

Highlighted
Résolution du détecteur 1344 x 784
Résolution 1 344 × 784
Pas du détecteur 14 µm
Gamme spectrale 3,0 à 5,0 µm
Type de détecteur Antimoniure d'Indium (InSb)
Ouverture f de la caméra f/5
Plage dynamique 14 bits
Sensibilité thermique (NETD) < 25 mK
Fréquence d’images [plein écran] 125 Hz
Temps d’intégration 500 ns pour une fréquence d’images maximale
Mise au point Objectif motorisé avec autofocus et athermalisation active
Données image et optiques
Capacité de stockage en électrons d'un pixel 5,9 millions d’électrons
Efficacité opérationnelle > 99,5 % (99,9 % typique)
Fréquence d’images [plein écran] 125 Hz
Gamme spectrale 3,0 à 5,0 µm
Lecture Instantané
Mise au point Objectif motorisé avec autofocus et athermalisation active
Modes de lecture Asynchrone intégré pendant la lecture ; asynchrone intégré, puis lecture
Modes fenêtrage Défini par l’utilisateur
Objectifs disponibles Zoom longue portée continu 120–1 200 mm (10x), HFOV de 8,97° à 120 mm, HFOV de 0,9 ° à 1 200 mm
Objectifs macro/microscopes NA
Ouverture f de la caméra f/5
Palettes analogiques 8 bits sélectionnable
Pas du détecteur 14 µm
Plage dynamique 14 bits
Protocole des données numériques Gigabit Ethernet et CoaXpress simultanés (CameraLink Full par fibre en option)
Refroidissement du capteur Cycle fermé linéaire
Résolution 1 344 × 784
Résolution du détecteur 1344 x 784
Sensibilité thermique (NETD) < 25 mK
Superposition analogique Personnalisable (IRIG-B, Date, Temps d’intégration, Temp. interne, Fréquence d’images, Mode de synchronisation, Heures plus fraîches)
Temps d’intégration 500 ns pour une fréquence d’images maximale
Type de détecteur Antimoniure d'Indium (InSb)
Vidéo HD (720p, 50/59/60 Hz, SMPTE 296M) (1080p, 25/29/30 Hz, SMPTE 274M)
Zoom Zoom numérique 1–4x, panoramique
Mesure et analyse
Contrôle de gain automatique Manuel, linéaire, égalisation plateau, ROI, DDE
Précision NA
Communication et stockage des données
Modes de synchronisation Genlock ; IRIG-B ; Sync In, Sync Out, Trigger In
Vidéo analogique NA
Informations générales
Dimensions [L x P x H] - Avec pare-soleil (927 x 315 x 290 mm) (36,5 x 12,4 x 11,4 po)
Poids 34,926 kg
Alimentation
Alimentation 24 VCC
Spécifications environnementales et certifications
Altitude 0 à 40 000 pieds en fonctionnement ; 0 à 70 000 pieds à l’arrêt
Fixation 9 × 1/4"-20
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -55 °C à 80 °C (-67 °F à 176 °F)
Zones de détection 40 G, impulsion semi-sinusoïdale de 11 ms/vibration RMS aléatoire de 4,3 G, sur l’ensemble des 3 axes

Ressources et assistance

Datasheet

FLIR RS8300 Datasheet

Export Restrictions