New

RS8480

Caméra scientifique de portée HD MWIR pour la mesure radiométrique à longue portée

Conçue pour les chercheurs, les ingénieurs et les scientifiques qui utilisent l’imagerie à longue portée et qui ont besoin d’extraire plus d’informations d’objets distants et en mouvement rapide, la FLIR RS8480 apporte l’imagerie MWIR HD 1 280 × 1 024 à la série RS éprouvée.

Avec quatre fois les pixels d’un détecteur de 640 × 512 et 2 fois l’échantillonnage linéaire à travers l’objet, il fournit les détails spatiaux nécessaires pour détecter, identifier et mesurer avec plus de confiance dans des applications allant des essais de missiles et de fusées à la signature cible, l’analyse de panaches et la recherche extérieure à grande échelle.

Un zoom métrique continu de 50 à 250 mm, extensible à 150 à 750 mm avec le multiplicateur afocal 3× en option, permet à ce détail de fonctionner sur des distances exigeantes, tandis que les données radiométriques étalonnées de chaque pixel et chaque image transforment l’imagerie en mesure défendable. La synchronisation de la plage, l’acquisition synchronisée et le flux de travail familier de FLIR Research Studio rendent le RS8480 facile à intégrer dans les environnements de test établis, le tout dans un châssis robuste IP65-rated.

Avec le RS8480, vous ne voyez pas seulement l’objet, vous le mesurez.

Quatre fois plus de détails. Même configuration de plage.
Avec une résolution MWIR HD de 1 280 × 1 024, le RS8480 délivre quatre fois les pixels d’un détecteur de 640 × 512 et 2 fois l’échantillonnage linéaire entre les objets. Cela signifie plus de détails là où c’est important : aider les équipes à détecter, identifier, suivre et mesurer les cibles distantes avec plus de confiance.
Le RS8480 fournit des données radiométriques étalonnées à partir de chaque pixel, chaque image, transformant l’imagerie thermique en données qui peuvent être quantifiées, synchronisées et analysées. Des signatures cibles et du comportement du panache à la température et à l’éclat, le résultat est la preuve que votre équipe de test peut réellement travailler avec.
Conservez la plateforme RS-Series éprouvée, le zoom métrique continu de 50 à 250 mm, le montage familier, le modèle d’étalonnage et le flux de travail FLIR Research Studio, puis étendez votre portée à 150 à 750 mm avec le multiplicateur afocal 3× en option. Plus de capacités, sans transformer une mise à niveau HD en un nouveau projet d’intégration.
Product showcase image
Pourquoi maintenant · Pixels sur la cible

La distance élimine les détails. La résolution la remet en place.

Les cibles sont petites et éloignées. Les pixels que vous placez sur un objet déterminent si vous détectez, identifiez et mesurez avec confiance, ou devinez. Les caméras refroidies par VGA manquent de détails aux distances qui comptent.

Détectez et identifiez plus tôt

Plus de pixels sur la cible signifie des bords plus propres, une classification plus précoce et moins de pistes ambiguës à longue portée.

Radiométrie plus fine

Une distance d’échantillon de masse plus petite par pixel accentue la signature, le panache et la mesure de température sur la même optique.

Pas de pénalité de plateforme

Jusqu’à présent, le MWIR HD signifiait une caméra plus grande et différente. Le saut de détail ne devrait pas vous coûter votre configuration de plage éprouvée.

Une nouvelle vue · Sur un terrain familier

Nouveau capteur HD. La plateforme RS en laquelle vous avez confiance.

Nous avons combiné un nouveau capteur MWIR HD avec le châssis RS6780 éprouvé. La résolution est ce qui a changé : tout ce qui rend la plateforme prête pour la plage reste le même.

MWIR HD 1 280 × 1 024

Quatre fois les pixels d’un détecteur VGA 640 × 512 — échantillonnage linéaire 2× sur la cible.

Détecteur Hot MWIR SLS

Pas de 8 μm, fonctionnement 120 K, f/4, 3,4–5,1 μm. Un fonctionnement plus chaud que l’ancienne InSb/MCT signifie un MTBF plus froid de 27 000 heures.

Même optique à zoom continu

Zoom métrique de 50 à 250 mm, extensible jusqu’à 750 mm avec l’objectif afocal 3×. L’optique déjà présente dans votre flotte.

Même flux de travail Research Studio

Mêmes étalonnages, même logiciel d’acquisition et d’analyse. Aucun nouvel outil à apprendre.

Résolution · Pixels sur la cible

Lorsque l’objet devient plus petit, la réponse ne devrait pas l’être.

Le détecteur 1280 × 1024 du RS8480 capture quatre fois les pixels de 640 × 512 VGA et donne un échantillonnage linéaire 2× sur le même objet. Ces informations spatiales supplémentaires aident les équipes de portée à préserver plus de détails à distance.

4×
les pixels de 640 × 512 VGA
2×
échantillonnage linéaire à travers l’objet
640 × 512
Référence VGA
1 280 × 1 024
RS8480 HD
Radiométrie · Données, pas seulement vidéo

Le voir est utile. La mesure est le point.

Le RS8480 fournit des données radiométriques étalonnées par pixel, par image, de sorte que chaque image peut devenir des informations quantitatives pour l’analyse de la température et de l’éclat plutôt que d’afficher l’image seule.

L’étalonnage en usine comprend la compensation de la dérive ambiante et une mesure précise par zoom. La plage de température standard couvre 0 °C à 350 °C (32 °F à 662 °F), avec une mesure jusqu’à 3 000 °C à l’aide d’un filtre ND sur l’objectif de 50 à 250 mm.

Lorsque le livrable est une mesure, une image ne suffit pas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synchronisation · Synchronisation de gamme

Sur une plage de test, la temporisation est
partie de la mesure.

La synchronisation IRIG-B avec une gigue inférieure à 10 μs, l’horodatage précis TSPI, le déclenchement et la synchronisation des E/S, la synchronisation à trois niveaux et la prise en charge du verrouillage aident à placer chaque image dans la chronologie de test plus large et à synchroniser le RS8480 avec d’autres instruments de portée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 1280 × 1024 (HD)
Résolution 1280 × 1024 (HD)
Distance entre les pixels 8 µm
Gamme spectrale 3,4 µà 5,1 m
Type de détecteur SLS MWIR CHAUD, fonctionnement 120 K
Ouverture f de la caméra f/4.0
Plage dynamique 14 bits
Fréquence d’images [plein écran] GigE ~45 Hz ; CoaXPress ~60 Hz
Temps d’intégration 270 ns à plein cadre
Plage de températures en option 0 °C - 350 °C standard ; à 3 000 °C avec filtre ND
Mise au point Champ visuel/focus motorisé
Données image et optiques
Champ de vision (CdV) Champ visuel/focus motorisé
Couvercle d’objectif Accessoire en option : Couvercle de lentille motorisé ; 3× lentilles afocales (s’étend jusqu’à 150 mm - 750 mm)
Distance entre les pixels 8 µm
Efficacité opérationnelle ≥> 99,4 %
Fréquence d’images [plein écran] GigE ~45 Hz ; CoaXPress ~60 Hz
Gamme spectrale 3,4 µà 5,1 m
Interface de l'objectif Métadonnées de longueur focale par image
Mise au point Champ visuel/focus motorisé
Modes fenêtrage Fenêtres flexibles jusqu’à 32 x 4 (étapes de 32 colonnes, 4 rangées)
Optiques disponibles Optique standard : 50 mm - zoom
métrique continu de 250 mm Optique étendue : 150 mm - 750 mm avec 3× multiplicateurs afocal
Ouverture f de la caméra f/4.0
Plage dynamique 14 bits
Refroidissement du capteur Rotation du cycle fermé
Résolution 1280 × 1024 (HD)
Résolution IR 1280 × 1024 (HD)
Sensibilité thermique_NETD [typique] 38 mK typique (remplissage de puits à 30 °C à 50 %)
Temps d’intégration 270 ns à plein cadre
Type de détecteur SLS MWIR CHAUD, fonctionnement 120 K
Mesure et analyse
Compensation de dérive ambiante [avec cal. d’usine] Oui
Contrôle de gain automatique Manuel, linéaire, égalisation du plateau, DDE
Plage de températures en option 0 °C - 350 °C standard ; à 3 000 °C avec filtre ND
Précision ≤100° C ±2° C (±1° C typique), >100° C ±2 % de la lecture (±1 % typique)
Communication et stockage des données
Interface GigE Vision + CoaXPress ; commande/contrôle RS-232 ; sortie vidéo SDI
Mode accéléré Temporisation IRIG-B : gigue de <10 μs
Modes de synchronisation Déclencheur, entrée/sortie, synchronisation à trois niveaux, verrouillage, IRIG-B ; horodatage précis TSPI
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 544 mm × 177,8 mm × 213,9 mm (21,43 po × 7 po × 8,42 po) - (sans 3x) ; 726,44 mm × 243,38 mm × 240,74 mm (28,6 po × 9,582 po × 9,478 po) - (avec 3x)
Poids Sans objectif 3x afocal - 12,7 kg (28 lb), avec objectif 3x afocal - 16,78 kg (37 lb)
Alimentation
Alimentation 24 VCC (<24 W en régime permanent)
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 5 trous taraudés × de 1⁄4 po -20, 2 trous taraudés de 3/8 po -16
Indice IP Robuste IP65, étanche à l’environnement
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C, (-4 °F à 122 °F)

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique du FLIR RS8480 CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR RS8480

Datasheet

FLIR RS8480 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier