Discontinued

RSX-F

Capteur thermique d’incendie pour le matériel roulant

Le FLIR RSX-F est un capteur intelligent employant l’imagerie thermique et à lumière visible pour une détection avancée des incendies, la détection de l'occupation des sièges et la surveillance CCTV. Grâce à sa conception compacte et discrète, son installation est simple et flexible, y compris lorsque l’espace disponible est limité.

Capteur thermique et visuel pour améliorer la sécurité des passagers
Le FLIR RSX-F utilise un capteur thermique embarquant des algorithmes de détection d’incendie et permet ainsi de détecter les incendies plus rapidement qu’avec les méthodes traditionnelles.
Le FLIR RSX-F est également capable d’évaluer l’occupation des sièges d’un train de passagers.
Le capteur du FLIR RSX-F est spécialement conçu pour être installé rapidement et facilement dans les wagons, y compris lorsque l’espace disponible est limité.

Spécifications

Communications
Compression - thermique H.264, MPEG-4, MJPEG
Compression - visible H.264, MPEG-4, MJPEG
Connectivité Connectivité et sorties réseau à communication par courants porteurs en ligne (CPL) via le TI BPL2
Électrique
Consommation électrique 3 W
Tension d’entrée 12 – 42 V CA/CC via le TI BPL2
Spécifications environnementales
Boîtier EN45545 HL3
CEM EN 50121-3-2
Indice IP IP65
Plage de température -44° à +60°C (-47.2° à +140°F)
Zones de détection EN50155 T2
Données image et optiques
CdV horizontal Thermique 95 °
CdV horizontal - Visuel 95 °
Fréquence d’images 9 images/s
Gamme spectrale 8 à 14 µm
Résolution - Thermique 160 × 120
Résolution - Visuel CMOS couleur HD 1920 x 1080
Type de détecteur Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre VOx non refroidi, capteur LWIR
Conformité aux réglementations
Sécurité EN50122

Ressources et assistance

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS) CA

Datasheet

Fiche technique de la RSX-F

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS)

Datasheet

RSX F Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Export Restrictions