Discontinued

Extech RT30

Identificateur de circuit CA sans fil (914 MHz) avec sonde externe

L'Extech RT30 polyvalent utilise un transmetteur de détecteur de tension sans contact de taille de téléavertisseur qui se fixe au câblage en cours de fonctionnement et transmet un signal de « tension présente » à un récepteur de poche transporté par l'utilisateur. Fixé sur un fil sous tension, l’émetteur signale à l’utilisateur au tableau de distribution à disjoncteurs avec des voyants à DEL et des alertes sonores sur le récepteur (portée jusqu’à 100 m). Les alertes s’arrêtent lorsque le bon disjoncteur est commuté et que le travail peut ensuite être effectué en toute sécurité. L’émetteur et le récepteur d’identification de circuit CA à distance sans fil RT30 comprennent une sonde de type pince à distance, 4 piles AAA, une pochette et des instructions d’utilisation. Les États-Unis, le Mexique et le Canada utilisent le modèle de 914 MHz et la majorité des autres pays utilisent le modèle de 869 MHz.

Ressources et assistance

Datasheet

Extech RT30 Datasheet

User Manual

Extech RT30 User Manual

Export Restrictions