Discontinued

Saros DM-Series

Caméra thermique PTZ multispectrale

La FLIR Saros série DM vous propose huit nouvelles résolutions VGA et QVGA pour la gamme de caméras de sécurité multi-capteurs FLIR. Capable de réaliser des vidéos dans l'obscurité complète, par grand soleil, ainsi que dans la fumée, la poussière et sous un léger brouillard, la série DM offre un périmètre de protection supérieur dans les conditions environnementales et lumineuses les plus défavorables. Une caméra à lumière visible intégrée 4K fonctionne en parallèle du capteur thermique pour capturer les moindres détails lorsque la lumière est faible. La série DM s'intègre également au système United VMS (Video Management System) de FLIR, ainsi qu'à d'autres systèmes de gestion vidéo conformes à la norme ONVIF. Ceci confère aux utilisateurs une maîtrise complète du tout nouveau mode d'affichage à double capteurs, des fonctions d'alarme et du parcours prédéfini entièrement programmable.

Une qualité d'image thermique supérieure et une caméra visible intégrée 4K fournissent une surveillance polyvalente et multi-spectrale.
Vous disposez d’un large choix d’objectifs et de capteurs VGA et QVGA, pour une portée de détection optimale dans des conditions difficiles.
La série DM est conçue pour réduire l'exposition aux attaques de sécurité à distance.

Spécifications

Conformité et certifications
Conformité et certifications FCC partie 15 (sous-partie B, classe A) Marque CE RoHS IP66 ONVIF profil S Directive Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE)
Spécifications environnementales
Humidité 10 à 90 % d'humidité relative
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP66
Plage de températures de fonctionnement -40 ºC à 55 ºC (démarrage à froid)
Résistance aux chocs CEI 60068-2-27
Température de stockage -40 ºC à 85 ºC
Vibrations CEI 60068-2-27
Informations générales
Consommation électrique <16 W nominaux, <36 W avec système de dégivrage allumé
Plage de mise au point Athermalisée, sans mise au point
Tension d’entrée 24 VAC, Universal PoE Injector
Type de détecteur Microbolomètre longue vie, non refroidi, à l’oxyde de vanadium
Mesure et analyse
Préréglages programmables 256
PTZ
Angle d'inclinaison -10° à 190°
Angle d'orientation 360º continu
Intégration des systèmes
API réseau FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profil S
Ethernet Oui
Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Résolution du flux vidéo Thermique : QVGA à VGA Visible : VGA à 4K
Caméra thermique
Caractéristiques de l'optique CDV (H X L): 92° x 69° Distance focale: 2.3 mm
Distance entre les pixels 12 µm
Format de matrice 320 × 256, 640 × 512
Fréquence des images thermiques NTSC : 30 Hz PAL : 25 Hz/8,3 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 13,5 µm
Paramètres de l'image thermique CAG automatique, amélioration dynamique des détails (DDE), Luminosité, netteté, contraste
Sensibilité Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Caméra à lumière visible
Format de matrice 320 × 256, 640 × 512
Gamme spectrale 7,5 à 13,5 µm
Sensibilité Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Vidéo et enregistrement
CAG thermique vidéo sur zone d'intérêt [ROI] Valeurs par défaut, prédéfinies et définies par l’utilisateur, pour garantir une qualité optimale de l’image là où elle est intéressante
Compression vidéo Thermique : Un canal pour H.264 et M-JPEG Visible : Deux canaux indépendants pour H.264 et M-JPEG
Optimisation de l'uniformité de l'image vidéo Correction automatique de champ plat (FFC) - Déclencheurs thermiques et temporels
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
FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware v1.7.0.24

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

FLIR Saros DM-Series Installation and User Guide

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Datasheet

Saros DM Series Datasheet A4

Datasheet

Saros DM Series Datasheet

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms
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
Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687
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
Europe
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
Asie-Pacifique
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.