Discontinued

FLIR SC6100

Caméra MWIR pour les applications scientifiques

Les caméras polyvalentes de la série FLIR SC6000 vous fournissent des images haute résolution à grande vitesse sous un format simple à utiliser et cependant flexible en termes de configuration pour n’importe quelle application scientifique ou de recherche.

Spécifications

Highlighted
Résolution 640 x 512
Pas du détecteur 25 µm
Gamme spectrale 3,0 à 5,0 µm ou 1,5 à 5,0 µm
Type de détecteur Antimoniure d'Indium (InSb)
Ouverture f de la caméra NA
Plage dynamique 14 bits
Sensibilité thermique (NETD) < 20 mK (18 mK typique)
Fréquence d’images [plein écran] Programmable de 0,0015 Hz à 126 Hz
Fréquence d’images max. [en écran réduit] 35,112 kHz (64 x 4)
Temps d’intégration 10 µsec à 687 s
Plage de températures standard -20°°C à 350°°C
Plage de températures en option Jusqu'à 1 500 °C Jusqu'à 2000 °C
Données image et optiques
Fréquence d’images max. [en écran réduit] 35,112 kHz (64 x 4)
Fréquence d’images [plein écran] Programmable de 0,0015 Hz à 126 Hz
Gamme spectrale 3,0 à 5,0 µm ou 1,5 à 5,0 µm
Horodatage des images Horloge interne de décodeur IRIG-B / horodatage précis TSPI
Modes fenêtrage Défini par l’utilisateur
Objectifs disponibles NA
Ouverture f de la caméra NA
Pas du détecteur 25 µm
Plage dynamique 14 bits
Résolution 640 x 512
Sensibilité thermique (NETD) < 20 mK (18 mK typique)
Temps d’intégration 10 µsec à 687 s
Transmission continue de données numériques Gigabit Ethernet et Camera Link simultanément
Type de détecteur Antimoniure d'Indium (InSb)
Vidéo HD NA
Mesure et analyse
Plage de températures en option Jusqu'à 1 500 °C Jusqu'à 2000 °C
Plage de températures standard -20°°C à 350°°C
Précision plus/moins 1C ou +/1 % Uniquement valable de 0 à +3 000 °C avec les configurations d’objectif et de filtre standard
Communication et stockage des données
Modes de synchronisation Genlock ; IRIG-B ; Sync In, Sync Out
Vidéo analogique NTSC, PAL, S-Video, SVGA
Spécifications environnementales et certifications
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122°F)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.