Discontinued

FLIR SC7650

Caméra infrarouge MWIR InSb pour les applications scientifiques

La FLIR SC7650 est spécialement conçue pour les applications de R&D industrielles et universitaires, ainsi que pour les intégrateurs ayant besoin d'une caméra polyvalente à un prix abordable. La caméra ondes moyenne offre une résolution de 640 x 512 pixels et comprend un détecteur à l'antimoniure d’indium (InSb) qui offre une sensibilité, une précision, une résolution spatiale et une vitesse élevées. Elle est fournie avec une roue porte-filtres amovible motorisée à 4 position, ce qui permet de produire des images d'événements dans une fraction très étroite du spectre électromagnétique.

Technologie infrarouge de pointe pour la R&D et la Science
Parfaitement compatible avec le logiciel FLIR ResearchIR Max, lequel effectue l’affichage intuitif, l’enregistrement et le traitement avancé des données thermiques.
Délivre des images thermiques à une fréquence beaucoup plus élevée, jusqu'à 3 425 kHz
Le temps d'intégration est ajustable à la nanoseconde et la fonction intelligente de déclenchement externe permet de synchroniser la capture d'images pour les événements les plus furtifs.

Spécifications

Highlighted
Résolution en pixels 640 x 512
Distance entre les pixels 15 µm
Gamme spectrale 1,5 à 5,1 µm
Type de détecteur Antimoniure d'Indium (InSb)
Sensibilité thermique (NETD) < 20 mK / <25 mK
Données image et optiques
Capacité de stockage en électrons d'un pixel 6,5 millions d'électrons
Distance entre les pixels 15 µm
Efficacité opérationnelle > 99,8 % (> 99,95 % typique)
Gamme spectrale 1,5 à 5,1 µm
Lecture Cliché instantané (4 canaux)
Modes de lecture Asynchrone intégré pendant la lecture ; asynchrone intégré, puis lecture
Refroidissement du capteur Sterling interne
Résolution en pixels 640 x 512
Sensibilité thermique (NETD) < 20 mK / <25 mK
Type de détecteur Antimoniure d'Indium (InSb)

Export Restrictions