Discontinued

FLIR SC7750L

Caméra infrarouge MCT ondes longues pour les applications scientifiques

La FLIR SC7750L est une caméra thermique ondes longues d'une résolution de 640 x 512 munie d'un capteur au tellurure de mercure et de cadmium (MCT), qui présente une sensibilité, une précision, une résolution spatiale et une vitesse très élevées. Elle est spécialement conçue pour les applications de R&D industrielles et universitaires, ainsi que pour les intégrateurs ayant besoin d'une caméra polyvalente à un prix abordable. Elle délivre une imagerie thermique de haute qualité à des fréquences d'images élevées tout en conservant la précision et la sensibilité de la mesure de température ; la SC7750L est équipée d'une roue porte-filtres amovible motorisée à 4 positions.

Technologie infrarouge de pointe pour la R&D et la Science
Parfaitement compatible avec le logiciel FLIR ResearchIR Max, lequel effectue l’affichage intuitif, l’enregistrement et le traitement avancé des données thermiques.
Délivre des images thermiques à une fréquence beaucoup plus élevée, jusqu'à 62 kHz
Le temps d'intégration est ajustable à la nanoseconde et la fonction intelligente de déclenchement externe permet de synchroniser la capture d'images pour les événements les plus furtifs.

Spécifications

Highlighted
Résolution 640 x 512
Pas du détecteur 16 µm
Gamme spectrale 7,85 à 9,5 µm
Type de détecteur Tellurure de mercure et de cadmium (MCT)
Sensibilité thermique (NETD) < 35 mK typique
Données image et optiques
Capacité de stockage en électrons d'un pixel 10 millions d'électrons
Efficacité opérationnelle >99,5 %
Gamme spectrale 7,85 à 9,5 µm
Lecture Cliché instantané (4 canaux)
Modes de lecture Asynchrone intégré pendant la lecture ; asynchrone intégré, puis lecture
Pas du détecteur 16 µm
Refroidissement du capteur Sterling interne
Résolution 640 x 512
Sensibilité thermique (NETD) < 35 mK typique
Type de détecteur Tellurure de mercure et de cadmium (MCT)

Export Restrictions