Discontinued

FLIR SC7900VL

Caméra infrarouge MCT ondes longues pour les applications scientifiques

La FLIR SC7000 est une caméra très flexible qui présente une sensibilité, une précision, une résolution spatiale et une vitesse très élevées. La série SC7000 est spécialement conçue pour les applications de R&D industrielles et universitaires, ainsi que pour les intégrateurs ayant besoin d'une caméra très polyvalente à un prix abordable.

La série FLIR SC7000 est proposée avec une large gamme de détecteurs prenant en charge toutes les applications de l'analyse monospectrale et multispectrale. Le chercheur a le choix entre des détecteurs InSb (antimoniure d'indium) et MCT (tellurure de mercure et de cadmium) pour les ondes moyennes. Des détecteurs MCT fonctionnant dans la zone ondes longues sont également disponibles. La série FLIR SC7000 est équipée en standard d'un disque porte-filtres motorisé amovible à quatre positions. Ceci permet de produire des images d'événements dans une fraction très étroite du spectre électromagnétique. La série SC7000 est disponible en deux formats, 640 x 512 et 325 x 256 pixels, avec une sensibilité élevée et des niveaux de bruit de 20 mK seulement.
Le fenêtrage permet de sélectionner une partie de l'image totale pour l'afficher à une fréquence supérieure dans une fenêtre dont la taille est définie par l'utilisateur. La taille et l'emplacement des fenêtre d'échantillonnage peut être choisi de façon arbitraire et facilement défini à l'aide du logiciel de contrôle de la caméra. Selon le modèle et le détecteur, la série FLIR SC7000 peut fournir des images thermiques jusqu'à une vitesse de 62 000 Hz
Le temps d'intégration est réglable par incréments mesurés en nanosecondes. La fonction de éclenchement externe intelligent permet de synchroniser la capture d'image avec les événements les plus fugaces.

Spécifications

Highlighted
Résolution 320 × 256
Pas du détecteur 30 µm
Gamme spectrale 7,7 à 11,5 µm
Type de détecteur Tellurure de mercure et de cadmium (MCT)
Sensibilité thermique (NETD) < 25 mK (20 mK typique)
Données image et optiques
Capacité de stockage en électrons d'un pixel 37/12 millions d'électrons
Efficacité opérationnelle >99,5 %
Gamme spectrale 7,7 à 11,5 µm
Lecture Cliché instantané (4 canaux)
Modes de lecture Asynchrone intégré pendant la lecture ; asynchrone intégré, puis lecture
Pas du détecteur 30 µm
Refroidissement du capteur Sterling interne
Résolution 320 × 256
Sensibilité thermique (NETD) < 25 mK (20 mK typique)
Type de détecteur Tellurure de mercure et de cadmium (MCT)

Export Restrictions