Discontinued

FLIR SC8000 HD

Caméra infrarouge MWIR haute résolution ultra rapide pour applications scientifiques

La FLIR SC8200 comprend un détecteur InSb FLIR refroidi hautement sensible qui offre une véritable résolution mégapixel de 1 024 x 1 024 pour produire des images thermiques extrêmement nettes où les moindres détails peuvent être observés et mesurés. Les autres modes de fonctionnement préréglés actifs permettent l’ajustement des temps d’intégration, l’intégration de corrections de non-uniformité, le remplacement des pixels défectueux et les ajustements de taille de fenêtre. Transmet les données à 200 mégapixels par secondes pour un maximum de flexibilité dans l’imagerie.

Une résolution exceptionnelle et des fonctionnalités de pointe pour la recherche et les applications scientifiques
Fréquences d’images fulgurantes en pleine résolution, données 14 bits à 128 fps. Fenêtrage FPA pour une accélération des fréquences d’images encore plus élevées.
Options de déclenchement avancées à partir d'une entrée BNC, d'un événement IRIG ou d'un déclenchement logiciel. Horodatage déterminant embarqué de toutes les images.
Plusieurs sorties numériques simultanées de niveau industriel : CameraLink, Gigabit Ethernet, CoaXPress et HD-SDI.

Spécifications

Highlighted
Résolution 1 024 × 1 024
Pas du détecteur 18 µm
Gamme spectrale 3,0 à 5,0 µm ou 1,5 à 5,0 µm
Type de détecteur FLIR à l’antimoniure d’indium (InSb)
Ouverture f de la caméra f/4,0
Plage dynamique 14 bits
Sensibilité thermique (NETD) < 25 mK
Fréquence d’images [plein écran] 129 Hz
Temps d’intégration 500 ns pour une fréquence d’images maximale
Plage de températures standard -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F)
Plage de températures en option Jusqu’à 1500 °C (2732 °F)Jusqu’à 2000°C (3632°F)
Filtrage Behind-the-Lens
Mise au point Manuel (motorisé et tactile, selon l'objectif)
Données image et optiques
Capacité de stockage en électrons d'un pixel 12,1 millions d’électrons
Commande de la caméra Gigabit Ethernet, USB, RS-232, Camera Link Full (ou CXP)
Efficacité opérationnelle > 99,5 % (> 99,9 % typique)
Filtrage Behind-the-Lens
Fréquence d’images [plein écran] 129 Hz
Gamme spectrale 3,0 à 5,0 µm ou 1,5 à 5,0 µm
Horodatage des images Horloge interne de décodeur IRIG-B / horodatage précis TSPI
Lecture Instantané
Mise au point Manuel (motorisé et tactile, selon l'objectif)
Modes de lecture Asynchrone intégré pendant la lecture ; asynchrone intégré, puis lecture
Modes fenêtrage Flexible (paliers de 64 colonnes, 8 lignes)
Objectifs disponibles TFOV 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 1000 mm (50 / 250 / 500 mm) Zoom continu (50 / 500 mm)
Objectifs macro/microscopes NA
Ouverture f de la caméra f/4,0
Palette 8 bits sélectionnable
Pas du détecteur 18 µm
Plage dynamique 14 bits
Refroidissement du capteur Cycle fermé linéaire
Résolution 1 024 × 1 024
Sensibilité thermique (NETD) < 25 mK
Superposition Personnalisable (IRIG-B, Date, Temps d’intégration, Temp. interne, Fréquence d’images, Mode de synchronisation, Heures plus fraîches)
Temps d’intégration 500 ns pour une fréquence d’images maximale
Transmission continue de données numériques Gigabit Ethernet et Camera Link Full (ou CoaXPress) simultanément
Type de détecteur FLIR à l’antimoniure d’indium (InSb)
Vidéo HD HD-SDI 720p50/59/60 1080p25/29/30
Zoom Zoom numérique 1–4x, panoramique
Mesure et analyse
Contrôle de gain automatique Manuel, linéaire, égalisation plateau, ROI, DDE
Plage de températures en option Jusqu’à 1500 °C (2732 °F)Jusqu’à 2000°C (3632°F)
Plage de températures standard -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F)
Précision ±2 °C ou ±2 % de la mesure
Communication et stockage des données
Modes de synchronisation Genlock ; IRIG-B ; Sync In, Sync Out, Trigger In
Vidéo analogique NTSC, PAL, S-Video, SVGA
Informations générales
Dimensions [L x P x H] sans objectif 218 × 143 × 158 mm (8,6 × 5,64 × 6,21 po)
Poids [sans objectif] 4,5 kg (10 lb)
Alimentation
Alimentation 24 VCC
Spécifications environnementales et certifications
Altitude 0 à 40 000 pieds en fonctionnement ; 0 à 70 000 pieds à l’arrêt
Fixation 2 × ¼”-20, 1 × 3/8”– 16, 4 × 10/24
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -55 °C à 80 °C (-67 °F à 176 °F)
Résistance aux chocs et aux vibrations 40 G, impulsion semi-sinusoïdale sur 11 ms/4,3 G de vibration RMS aléatoire, sur l’ensemble des 3 axes

Export Restrictions