Chatter
Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.
(Lorsque les agents sont disponibles)
Caméra thermique monoculaire d'extérieur
Le FLIR Scion™ OTM capture des images thermiques d'une grande netteté et son interface utilisateur intelligente permet de détecter rapidement tout objet intéressant dans l'obscurité complète ou dans des conditions d'éblouissement ou de brouillard. Reposant sur le puissant cœur thermique Boson de FLIR, le Scion OTM produit des images thermiques 9 Hz et enregistre des vidéos et des instantanés géomarqués, pour permettre leur revisionnage par la suite. Son boîtier robuste certifié IP67 et ses commandes intuitives permettent une utilisation d'une seule main dans des conditions météorologiques peu clémentes, afin d'offrir une imagerie thermique fiable dans les environnements extérieurs les plus extrêmes.
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Firmware Download
FLIR Scion firmware
Datasheet
Fiche technique du FLIR Scion OTM Maritime CA
Brochure
Brochure sur les jumelles thermiques Teledyne FLIR pour la sécurité publique
User Manual
Manuel d’utilisation de la Scion
Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide de la Scion
Datasheet
Fiche technique du FLIR Scion OTM 60Hz
Datasheet
Fiche technique du FLIR Scion OTM 9HZ
Brochure
Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure
Application Story
How the Flir Scion Makes For a Stronger First Step in Power Line Inspections
Datasheet
FLIR Scion OTM Maritime Datasheet
Quick Start Guide
Scion Quick Start Guide
Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.
(Lorsque les agents sont disponibles)
(+1) 805 392 3775
(+1) 844 283 5471
Contact du centre de service |
Téléphone |
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage |
Envoyez-nous un e-mail |
|---|---|---|---|
| États-Unis |
Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687 Local : (+1) 603 324 7 600 |
||
| Canada | 800 613 0507 | Soumettre une RMA | |
| Amérique du Sud et Amérique centrale | 0800 878 2486 |
Contact du centre de service |
Téléphone |
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage |
Envoyez-nous un e-mail |
|---|---|---|---|
| Belgique | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estonie | +3726063976 | ||
| Allemagne | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Italie | +390294753491 | ||
| Suède | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| Émirats arabes unis | +971 4 802 4999 | ||
| Royaume-Uni | +44 (0) 1732 220 011 |
Contact du centre de service |
Téléphone |
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage |
Envoyez-nous un e-mail |
|---|---|---|---|
| Australie | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| Chine | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| Inde Delhi | +91 11 47212002 | ||
| Inde Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japon | 81-3-6721-6648 | ||
| Singapour | +65 8787 0884 | ||
| Corée du Sud | (02)565-2724 |