Scout Pro II

Monoculaire d’imagerie thermique pour les professionnels des forces de l’ordre

$4,380.00

La FLIR Scout Pro II vous offre un avantage puissant sur le terrain avec une portée de détection allant jusqu’à 1 000 mètres, un champ de vision de 18° et un objectif à mise au point manuelle de 35 mm. Que vous suiviez les signatures thermiques sur des terrains accidentés, que vous patrouillez dans des zones rurales isolées ou que vous scanniez des eaux ouvertes, la Scout Pro II offre la clarté et la portée dont vous avez besoin pour agir en toute confiance. Conçu avec une conception équilibrée et ergonomique, il est prêt à s’adapter aux environnements les plus difficiles, offrant aux agents de police, aux premiers intervenants et aux équipes maritimes un outil fiable auquel ils peuvent faire confiance lorsque chaque seconde compte.

Détectez les signatures thermiques humaines jusqu’à 1 000 mètres de distance avec un champ de vision de 18°, parfait pour la surveillance à longue distance sur des terrains accidentés, des patrouilles rurales et des environnements marins.
Conçue pour les forces de l’ordre, les équipes de recherche et de sauvetage et de sécurité publique, la Scout Pro II offre la fiabilité, la durabilité et les performances thermiques essentielles sur lesquelles vous pouvez compter lorsque des vies sont en ligne.
Conçue pour les moments sous haute pression, la Scout Pro II offre un contrôle facile d’une seule main, vous offrant une vision thermique sans effort lorsque vous en avez le plus besoin.

Spécifications

Highlighted
Résolution du détecteur 640 × 480, microbolomètre VOx
Sensibilité thermique < 38 mK @ 30°C (86°F)
Résolution d'affichage XGA 1024 × 768
Bluetooth BLE
Enregistrement vidéo Oui
Wifi Oui
Capteurs et optique
Capacité d'enregistrement des images > 1 000
Champ de vision (CdV) 18°
Distance entre les pixels 17 µm
Distance minimale de mise au point 2 m (6 pi 7 po)
Gamme spectrale 7,5 µm à 13,5 µm
Longueur focale 35 mm
Mise au point Mise au point manuelle
Résolution du détecteur 640 × 480, microbolomètre VOx
Sensibilité thermique < 38 mK @ 30°C (86°F)
Traitement de l’image FLIR FSX™ 2.0
Spécifications environnementales et validations
Température de fonctionnement −15 °C à 45 °C (5 °F à 113 °F)
Alimentation
Autonomie de la batterie Jusqu’à 6 heures
Type de batterie Cellule lithium-ion interne
Stockage des fichiers et communications
Bluetooth BLE
Capacité de stockage 16 Go
Dispositif de stockage Flash intégré
Enregistrement de vidéos IR non radiométriques MPEG4 AVC (ITU-T H.264)
Enregistrement vidéo Oui
Mode d'enregistrement des images IR
Vidéo Flux Oui
Wifi Oui
UI-UX
Résolution d'affichage XGA 1024 × 768
Présentation du système
Contenu de l’emballage Caméra thermique portative, câble USB-C, 1 ×œillet standard, 1 × œillet asymétrique, pochette
Dimensions [L x P x H] 21,2 × 6,4 × 6,4 cm (8,33 × 2,51 × 2,51 po)
Garantie Deux ans + trois ans supplémentaires après l’inscription
support.flir.com/scout-pro
Palettes de couleurs Blanc chaud, noir chaud, sépia, chaleur
Zoom 2 x, 4 x, 6 x, 8 x
Caractéristiques physiques
Afficher la fréquence d’images 60 Hz
Indice IP IP67
Montage sur trépied UNC ¼ po-20
Poids [batterie incluse] 660 g (1,455 lb)

Accessoires

  1. Station de charge FLIR Scout Pro

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter Support.FLIR.com

Datasheet

Fiche technique FLIR Scout Pro Series CA

Datasheet

Fiche technique FLIR Scout Pro Series

Datasheet

FLIR Scout Pro Series Datasheet

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.