Scout Pro™

Monoculaire d’imagerie thermique pour les professionnels des forces de l’ordre

$3,050.00

La FLIR Scout Pro est la nouvelle génération de monoculaire thermique, conçue pour et avec les professionnels de l’application de la loi et de la sécurité publique. Conçue pour la fiabilité dans les missions à enjeux élevés où le temps et la concentration sont essentiels, la Scout Pro offre des commandes simplifiées pour que vous ne soyez jamais perdu dans les menus, une durabilité robuste pour résister aux conditions difficiles et des capacités de visionnement en direct pour tenir votre équipe informée en temps réel. Avec un objectif à focale fixe doté d’un champ de vision de 32°, le plus large disponible sur le marché, le Scout Pro permet des balayages de zone rapides, identifiant les signatures thermiques humaines jusqu’à 500 mètres de distance, même dans l’obscurité. Les améliorations avancées de l’image sont spécialement conçues pour la détection humaine, vous assurant de ne jamais manquer une cible.

Conçu pour le feu de l'action
Voyez les gens dans l’obscurité à une distance allant jusqu’à 500 m, avec un large champ de vision de 32° pour une couverture maximale et des balayages plus rapides des zones.
Conçue pour les missions les plus difficiles, la Scout Pro est idéale pour les forces de l’ordre, la recherche et le sauvetage et les opérations de sécurité publique critiques.
Prêt en quelques secondes grâce à une interface intuitive, un fonctionnement à une seule main et un contrôle sans effort, même dans des situations de haute pression.

Spécifications

Highlighted
Résolution du détecteur ×Micro bolomètre 640 480 VOx
Sensibilité thermique < 38 mK @ 30°C (86°F)
Résolution d'affichage XGA 1024 × 768
Bluetooth BLE
Enregistrement vidéo Oui
Wifi Oui
Capteurs et optique
Capacité d'enregistrement des images > 1 000
Champ de vision (CdV) 32°
Detector Frame Rate 30 Hz
Distance entre les pixels 17 µm
Distance minimale de mise au point 4 m (13 pi)
Gamme spectrale 7,5 µm à 13,5 µm
Longueur focale 19 mm
Mise au point Mise au point fixe
Résolution XGA 1024 × 768
Résolution du détecteur ×Micro bolomètre 640 480 VOx
Sensibilité thermique < 38 mK @ 30°C (86°F)
Traitement de l’image FLIR FSX™ 2.0
Spécifications environnementales et validations
Température de fonctionnement −15 °C à 45 °C (5 °F à 113 °F)
Alimentation
Autonomie de la batterie Jusqu’à 6 heures
Chargement de la batterie 2 h à 80%
Type de batterie Cellule lithium-ion interne
Stockage des fichiers et communications
Bluetooth BLE
Capacité de stockage 16 Go
Disable Radio and Wi-Fi Interrupteur marche/arrêt physique
Dispositif de stockage Flash intégré
Enregistrement de vidéos IR non radiométriques MPEG4 AVC (ITU-T H.264)
Enregistrement vidéo Oui
IR File Formats JPEG standard
Media Gallery Application Scout Pro (iOS seulement)
Mode d'enregistrement des images IR
USB Diffusion en continu : UVC (YUV422 sans superposition)
USB - Connecteur C Diffusion en continu : UVC (YUV422 sans superposition)
Vidéo Flux Oui
Wifi Oui
UI-UX
Résolution d'affichage XGA 1024 × 768
Écran intégré XGA 1024 × 768
Présentation du système
Contenu de l’emballage Caméra thermique portative, câble USB-C, 2 x oculaires, pochette
Dimensions [L x P x H] 19,2 cm × 6,4 cm × 6,4 cm (7,5 po × 2,5 po × 2,5 po)
Garantie 2 ans + 3 ans supplémentaires après l’inscription
support.flir.com/scout-pro
Palettes de couleurs Blanc chaud, noir chaud, sépia, chaleur
Zoom 2 x, 4 x, 6 x, 8 x
Caractéristiques physiques
Afficher la fréquence d’images 60 Hz
Couleur (boîtier) Noir
Drop Rating (Drop Test Rating) 2 m (6 pi 7 po)
Indice IP IP67
Montage sur trépied UNC ¼ po-20
Poids [batterie incluse] 498 g (1 lb 2 oz)

Accessoires

  1. Station de charge FLIR Scout Pro

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter Support.FLIR.com

Datasheet

Fiche technique FLIR Scout Pro Series CA

Datasheet

Fiche technique FLIR Scout Pro Series

Datasheet

FLIR Scout Pro Series Datasheet

User Manual

FLIR Scout Pro User Manual

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.