Extech SD500

Enregistreur de données d’humidité/de température

$409.00

Cet enregistreur de données d’humidité/de température enregistre les données sur une carte SD au format Excel pour faciliter le transfert vers un PC aux fins d’analyse. Il est doté d’un écran ACL double qui affiche simultanément l’humidité relative et la température et d’un taux d’échantillonnage de données sélectionnable de 5, 10, 30, 60, 120, 300 et 600 secondes. Chaque relevé enregistré comprend une date et une heure. Humidité relative de 10 à 95 % et plages de température de 0 à 50 °C (32 à 122 °F). Comprend 6 piles AAA, une carte mémoire SD, un adaptateur CA universel et un support de montage.

Spécifications

Spécifications générales
Humidité relative 10 à 90 %
Intervalle d’enregistrement des données 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 secondes ou Auto
Mémoire 20 M de données avec carte SD 2 G
Précision de base de l’humidité relative ±4 %
Résolution maximale de l’humidité relative 0,1 %
Température (air) 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Température (air) Précision de base ±0,°8 °°C
Température (air) Résolution maximale 0,1 °F/°C
Détails supplémentaires
Alimentation 6 piles AAA (1,5 V)
Certifications SD500-NIST_S : CE, NIST
SD500_S : CE
Dimensions 132 × 80 × 32 mm (5,2 × 3,1 × 1,3 po)
Garantie 2 ans
Poids 282 g (9,9 oz)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech SD500

User Manual

Extech SD500 User Manual

Certification

Extech SD500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SD500 Datasheet

User Manual

Extech SD500 User Manual GB

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier