Discontinued

Extech HD900

Enregistreur de données de courant CC 3 canaux

L’Extech SD900 permet aux techniciens de surveiller et d’enregistrer facilement les valeurs mA CC de 3 capteurs externes, transducteurs et autres sources à l’aide d’un seul compteur. Il enregistre également l’heure et la date à laquelle les lectures sont prises. L’enregistreur est doté d’un grand écran ACL triple et enregistre les données sur une carte SD dans un format®Excel pour un transfert facile vers un PC pour l’analyse, la tendance et l’archivage. Comprend six piles AAA, une carte mémoire SD, un adaptateur CA unique avec plusieurs prises (É.-U., UE, R.-U., AUS), trois prises de connexion d’entrée et un support de montage.

Spécifications

Spécifications générales
Microcourant CC 0 à 20 mA
Mémoire Environ 2,7 M de lectures utilisant une carte mémoire SD de 4 Go
Précision de base du courant CC ±(0,5 % de la lecture + 0,02 mA)
Résolution maximale du courant CC 0,01 mA
Détails supplémentaires
Alimentation 6 piles AAA (1,5 V)
Certifications CE, NIST
Dimensions 132 × 80 × 32 mm (5,2 × 3,1 × 1,3 po)
Garantie 2 ans
Poids 199 g (7 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech SD900 Datasheet

User Manual

Extech SD900 User Manual

Export Restrictions