Discontinued

Extech SD910

Enregistreur de données de tension CC à 3 canaux

Le modèle Extech SD910 permet aux techniciens de surveiller et d’enregistrer facilement les valeurs mV CC de 3 capteurs externes, transducteurs et autres sources à l’aide d’un seul compteur. Il enregistre également l’heure et la date à laquelle les relevés sont pris. L’enregistreur est doté d’un grand écran ACL triple et enregistre les données sur une carte SD dans un format Excel® pour un transfert facile vers un PC pour l’analyse, la tendance et l’archivage. Comprend six piles AAA, une carte mémoire SD, un adaptateur CA unique avec plusieurs prises (É.-U., UE, R.-U., AUS), trois prises de connexion d’entrée et un support de montage.

Spécifications

Spécifications générales
Mémoire Environ 2,7 M de relevés utilisant une carte mémoire SD de 4 Go
Précision de base de la tension CC 0,1 mV, 1 mV
Résolution maximale de la tension CC ± (0,5 % + 0,2 mV), ± (0,5 % + 2 mV)
Tension CC 300,0 mV, 3 000 mV
Détails supplémentaires
Alimentation 6 piles AAA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 132 × 80 × 32 mm (5,2 × 3,1 × 1,3 po)
Garantie 2 ans
Poids 199 g (7 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech SD910 Datasheet

User Manual

Extech SD910 User Manual

Export Restrictions