Extech SDL150

Compteur d’oxygène dissous/enregistreur de données

$539.00

Le SDL150 enregistre les données sur une carte SD en format Excel. Il est doté d’un affichage rétroéclairé double de la concentration et de la température de l’oxygène. Il mesure l’oxygène dissous entre 0 mg/L et 20,0 mg/L et de 0 % à 100,0 % d’oxygène, ainsi que la température de 0°C à 50°C (32 à 122°F). Compensation automatique de la température de 0°C à 50°C grâce au capteur de sonde de température intégré à la sonde d’oxygène de type polarographique Réglage du décalage utilisé pour la fonction zéro pour effectuer des mesures relatives. Le SDL150 stocke 99 relevés manuellement et 20 M de relevés par carte SD de 2 Go. Taux d’échantillonnage programmable par l’utilisateur. Il est doté d’une interface PC intégrée, de fonctions min/max et de conservation des données et d’une mise hors tension automatique. Comprend 6 piles AA, une carte SD, une sonde, deux membranes de rechange, un électrolyte et un étui de transport rigide.

Spécifications

Spécifications générales
Mémoire Stocke 99 relevés manuellement et 20 M de relevés par carte SD de 2 Go.
Oxygène dissous (concentration) 0 à 20,0 mg/L
Oxygène dissous (saturation) 0 à 100,0 %
Précision de base de la température (contact) ±0,8 °C (1,5 F)
Précision de base de l’oxygène dissous (concentration) ±0,4 mg/l
Précision de base de l’oxygène dissous (saturation) ±0,7 %
Résolution maximale de la température (contact) 0,1°C/°F
Résolution maximale de l’oxygène dissous (concentration) 0,1 mg/l
Résolution maximale de l’oxygène dissous (saturation) 0,10 %
Température (contact) 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Détails supplémentaires
Alimentation 6 piles AA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions Compteur : 182 × 73 × 48 mm (7,2 × 2,9 × 1,9 po) Sonde : Sonde : 0,8 P × 4,9 po L
Garantie 3 ans
Poids 25,6 oz (725 g)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001 USB Driver

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech SDL150

User Manual

Extech SDL150 User Manual

Certification

Extech SDL150 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SDL150 Datasheet

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier