Extech SDL200

Thermomètre de consignation de données 4 canaux

Product Variations

Le SDL200 enregistre les données sur une carte SD en format Excel. Enregistrement des données 4 canaux avec 6 types de thermocouples (J, K, E, T, R, S) et enregistrement des données 2 canaux avec sondes RTD (Pt100Ohm). Affichages [T1, T2, T3, T4] ou relevés différentiels [T1-T2]. Réglage du décalage utilisé pour la fonction zéro pour effectuer des mesures relatives. Stocke 99 relevés manuellement et 20 M de relevés par carte SD 2G. Enregistre les relevés avec une date et une heure réelles. Débit d’échantillonnage programmable par l’utilisateur de 1 à 3 600 secondes. Min/Max, conservation des données, mise hors tension automatique. Comprend 6 piles AA, quatre sondes de température en fil d’acier de tringle de type K à usage général, une carte SD et un étui de transport rigide.

Spécifications

Spécifications générales
Mémoire 20 M d’enregistrements de données utilisant une carte SD 2G
Précision de base de la température (RTD) ±0,4 % de la lecture (+1,8 °F/+1 °C)
Précision de base de la température (type E) ±0,4 % de la lecture (+1,8 °F/+1 °C)
Précision de base de la température (type J) ±0,4 % de la lecture (+1,8 °F/+1 °C)
Précision de base de la température (type K) ±0,4 % de la lecture (+1,8 °F/+1 °C)
Précision de base de la température (type N) 0,1°/1°
Précision de base de la température (type R) ±0,5 % de la lecture (+2 °F/+1 °C)
Précision de base de la température (type S) ±0,5 % de la lecture (+2 °F/+1 °C)
Précision de base de la température (type T) ±0,4 % de la lecture (+1,8 °F/+1 °C)
Résolution maximale de la température (RTD) 0,1°/1°
Résolution maximale de la température (type E) 0,1°/1°
Résolution maximale de la température (type J) 0,1°/1°
Résolution maximale de la température (type K) 0,1°/1°
Résolution maximale de la température (type R) 0,1°/1°
Résolution maximale de la température (type S) 0,1°/1°
Résolution maximale de la température (type T) 0,1°/1°
Température (RTD) -200 à 850 °C (-327 à 1 562 °F)
Température (type E) -50 à 900 °C (-58 à 1 652 °F)
Température (type J) -100 à 1 150 °C (-148 F à 2 102 °F)
Température (Type N) ±0,4 % du relevé (+1,8 °F/+1 °C)
Température (type R) 0 à 1 700 °C (32 à 3 092 °F)
Température (type S) 0 à 1 500 °C (32 à 2 732 °F)
Température (type T) -50 à 400 °C (-58 à 752 °F)
Température [IR] ±0,4 % du relevé (+1,8 °F/+1 °C)
Température [Type K] -100 à 1 300 °C (-148 à 2 372 °F)
Détails supplémentaires
Alimentation 6 piles AA (1,5 V)
Certifications SDL200-NIST_S : CE, NIST
SDL200_S : CE
Dimensions 182 × 73 × 47,5 mm (7,2 × 2,9 × 1,9 po)
Garantie 3 ans
Poids 500 g (17,6 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech SDL200

User Manual

Extech SDL200 User Manual

Certification

Extech SDL200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SDL200 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier