Extech SDL400

Photomètre/enregistreur de données

Product Variations

Le SDL400 enregistre les données sur une carte SD en format Excel. Large gamme jusqu’à 10 000 Fc ou 100 K Lux. Mesures de cosinus et de correction de couleur. Utilise une photodiode en silicone de précision et un filtre de réponse spectrale. Réglage du décalage utilisé pour la fonction zéro pour effectuer des mesures relatives. Taux d’échantillonnage des données réglable. Stocke 99 relevés manuellement et 20 M de relevés par carte SD 2G. Entrée thermocouple de type K/J pour les mesures de température élevée. Grand écran ACL rétroéclairé. Enregistrer/rappeler Min, Max, Conservation des données et Mise hors tension automatique. Comprend carte mémoire SD, 6 piles AA, étui de transport rigide et photomètre avec couvercle protecteur.

Spécifications

Spécifications générales
Correction du cosinus et de la couleur Oui
Lumière (lux) 2 000, 20 000, 100 K Lux
Lumière (lux) Précision de base ± 4 % du relevé
Lumière (lux) Résolution maximale 1 Lux
Lumière (pied-bougie) 200, 2 000, 10 K Fc
Lumière (pied-bougie) Précision de base ± 4 % du relevé
Lumière (pied-bougie) Résolution maximale 0,1 Fc
Mémoire Manuel : 99 relevés; Continu : journaux de données avec carte SD de 4 Go
Précision de base de la température (type J) -100 à 1 200 °C (-148 à 2 192 °F)
Précision de base de la température (type K) 0,1°
Précision de base de la température (type N) 0,1°
Résolution maximale de la température (type J) ±(0,4 % + 1,8 °F/1 °C)
Résolution maximale de la température (type K) -100 à 1 300 °C (-148 à 2 372 °F)
Température (Type N) ±(0,4 % + 1,8 °F/1 °C)
Détails supplémentaires
Alimentation 6 piles AA (1,5 V)
Certifications SDL400-NIST_S : CE, NIST
SDL400_S : CE
Dimensions 182 × 73 × 48 mm (7,2 × 2,9 × 1,9 po)
Garantie 3 ans
Poids 475 g (16,8 oz)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech SDL400

User Manual

Extech SDL400 User Manual GB

Certification

Extech SDL400 Declaration of Conformity

User Manual

Extech SDL400 User Manual

Datasheet

Extech SDL400 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier