Extech SDL600

Sonomètre/enregistreur de données

Product Variations

Le SDL600 enregistre les données sur une carte SD en format Excel. Haute précision ±1,4 dB répond aux normes ANSI et IEC 61672-1 de type 2. Plage de mesure de 30 à 130 dB. Plage automatique ou manuelle. Sortie analogique CA pour la connexion à un analyseur ou un enregistreur. Grand écran ACL rétroéclairé. Stocke 99 relevés manuellement et 20 M de relevés par carte SD 2G. L’enregistreur de données marque la date/heure et stocke les lectures sur une carte SD au format Excel pour un transfert facile vers un PC. Débit d’échantillonnage programmable par l’utilisateur de 1 à 3 600 secondes. Fonctions Min/Max, conservation des données et mise hors tension automatique. Comprend 6 piles AA, une carte SD, un pare-brise et un étui de transport rigide.

Spécifications

Spécifications générales
Bande passante de la fréquence 31,5 à 8 000 Hz
Mémoire 20 M d’enregistrements de données utilisant une carte SD 2G
Plage sonore (dB) 30 à 130 dB (3 plages)
Plage sonore (dB) Précision de base ± 1,4 dB
Pondération CA
Sortie analogique CA
Temps de réponse Rapide/lent
Détails supplémentaires
Alimentation 6 piles AA (1,5 V)
Certifications SDL600-NIST_S : CE, NIST
SDL600_S : CE
Dimensions 250 × 73 × 48 mm (9,8 × 2,9 × 1,9 po)
Garantie 3 ans
Poids 520 g (18,3 oz)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech SDL600

User Manual

Extech SDL600 User Manual

Certification

Extech SDL600 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SDL600 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier