Discontinued

Extech SDL700

Compteur de pression/enregistreur de données

L'Extech SDL700 est un compteur de pression/enregistreur de données qui affiche 10 types de pression sur son grand écran ACL rétroéclairé double. Ce compteur enregistre les données sur une carte SD en format Excel pour référence et analyse futures. Ce lecteur est couvert par une garantie de 3 ans, 6 piles AA, une carte SD et un étui de transport rigide.

Spécifications

Spécifications générales
Pression (atmosphère) 0,002 à 1,974 (transducteur de 30 psi), 0,01 à 9,87 (transducteur de 150 psi), 0,02 à 19,74 atm (transducteur de 300 psi)
Pression (bar) 0,002 à 2 (transducteur de 30 psi), 0,01 à 10 (transducteur de 150 psi), 0,02 à 20 bar (transducteur de 300 psi)
Pression (hPa) 2 à 2 000 (transducteur de 30 psi), 10 à 10 000 (transducteur de 150 psi), 20 à 20 000 hPa (transducteur de 300 psi)
Pression (kgcm²) 0,002 à 2,040 (transducteur de 30 psi), 0,01 à 10,19 (transducteur de 150 psi), 0,02 à 20,40 kgcm² (transducteur de 300 psi)
Pression (kPa) 0,2 à 200 (transducteur de 30 psi), 1 à 1000 (transducteur de 150 psi), 2 à 2000 kPa (transducteur de 300 psi)
Pression (mH₂O) 0,02 à 20,40 (transducteur de 30 psi), 0,1 à 101,9 (transducteur de 150 psi), 0,2 à 204,0 mH₂O (transducteur de 300 psi)
Pression (mmHg) 2 à 1 500 (transducteur de 30 psi), 10 à 7500 (transducteur de 150 psi), 20 à 15 000 mmHg (transducteur de 300 psi)
Pression (poH2O) 1 à 802 (transducteur de 30 psi), 5 à 4010 (transducteur de 150 psi), 10 à 8020inH₂O (transducteur de 300 psi)
Pression (poHg) 0,05 à 59,05 (transducteur de 30 psi), 0,2 à 295,2 (transducteur de 150 psi), 0,5 à 590,5 po Hg (transducteur de 300 psi)
Pression (psi) 0,02 à 29 (transducteur de 30 psi), 0,2 à 145 (transducteur de 150 psi), 0,2 à 290 psi (transducteur de 300 psi)
Détails supplémentaires
Alimentation 6 piles AA (1,5 V)
Certifications CE, NIST
Dimensions 182 × 73 × 48 mm (7,2 × 2,9 × 1,9 po)
Garantie 3 ans
Poids 490 g (17,3 oz)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

Extech SDL700 User Manual GB

Certification

Extech SDL700 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SDL700 Datasheet

User Manual

Extech SDL700 User Manual

Export Restrictions