Flir Si1-LD

Caméra d’imagerie acoustique industrielle pour la détection des fuites d’air comprimé

$12,549.00

Product Variations

Le Flir Si1-LD est une caméra d’imagerie acoustique facile à utiliser pour localiser et quantifier les fuites sous pression dans les systèmes d’air comprimé. Cette caméra légère, utilisable d’une seule main, est conçue pour aider les professionnels de la maintenance, de la fabrication et de l’ingénierie à identifier les fuites d’air plus rapidement qu’avec les méthodes traditionnelles.
Doté d’un réseau de microphones MEMS soigneusement assemblés pour offrir une sensibilité élevée, le modèle Si1-LD produit une image acoustique précise qui affiche visuellement les informations ultrasoniques, même dans les environnements industriels bruyants. L’image acoustique est superposée en temps réel sur une image numérique, ce qui vous permet d’identifier avec précision la source du son, avec des analyses intégrées qui quantifient les pertes encourues.
Le Si1-LD est doté d’un plug-in qui vous permet d’importer des images acoustiques dans la suite Flir Thermal Studio pour l’édition, l’analyse et la création de rapports avancés hors ligne. L’analyse et le reporting sur le terrain peuvent également être effectués à l’aide du service cloud Flir Acoustic Camera Viewer. Le transfert d’images peut être géré par clé de stockage ou câble de données USB. Grâce à une routine de maintenance régulière, le Flir Si1-LD peut aider les installations à réduire leur impact environnemental et à économiser de l’argent sur les factures de services publics.

Le filtre passe-bande permet un réglage manuel des fréquences analysées.
Le matériel haute performance et les algorithmes avancés du Si1 offrent une sensibilité accrue par rapport à de nombreuses caméras équipées de plus de microphones.
Quantifiez la gravité des fuites en temps réel grâce à cet outil léger et intelligent, avec des options simples de rapport en ligne ou hors ligne.

Spécifications

Highlighted
Mesure acoustique 96 microphones MEMS à faible bruit, visualisation sonore en temps réel
Distance De 0,3 m (1 pi) à 130 m (427 pi)
Taux de fuite Taux de fuite détectable minimum (MDLR) : 0,01 l/min à partir de 2,5 m (8,2 pi)
Données image et optiques
Champ de vision (CdV) Diagonale de 65°
Fréquences d'images vidéo Caméra : 60 ips / Image acoustique : 30 ips / Écran : 70 ips
Mise à jour logicielle pour caméra - Automatique par Wi-Fi- USB par ordinateur
Résolution d’image vidéo 1280 × 720
Zoom Zoom numérique 8x
Mesure et analyse
Able to Quantify Air comprimé
Bande passante 2 kHz à 100 kHz
Detection Threshold 20 kHz : -5 dB
35 kHz : 9 dB
50 kHz : 15 dB
80 kHz : 41 dB
100 kHz : 56 dB
Distance De 0,3 m (1 pi) à 130 m (427 pi)
Mesure acoustique 96 microphones MEMS à faible bruit, visualisation sonore en temps réel
Taux de fuite Taux de fuite détectable minimum (MDLR) : 0,01 l/min à partir de 2,5 m (8,2 pi)
Interface utilisateur
Écran Taille : 5 po Écran tactile résistif 1 280 × 720, ACL TFT, MIPI DSI
Alimentation
Batterie Bloc-piles rechargeable Li-ion (RRC 2054) :14,4 V c.c., 3,45 Ah, 49,68 WhUtilisation : Jusqu’à 2,5 h Temps de charge : environ 2 h Sortie maximale : 16,8 V c.c., 5 A
Chargeur de batteries Entrée : 19 à 26 V c.c., 2,8 A, Sortie maximale : 17,4 V c.c., 4,8 A
Poids de la batterie ~ 0,25 kg
Spécifications environnementales et certifications
Garantie http://www.flir.com/garantie/
Indice de protection IP54
Plage de température de fonctionnement et d’entreposage Plage de température de fonctionnement −10°C à 50°C (14°F à 122°F) Plage de température de stockage −20°C à 50°C (−4°F à 122°F) max −20°C à 25°C (−4°F à 77°F) recommandée
Informations générales
Dimensions 184 mm × 276 mm × 167 mm (7 po × 11 po × 6 po)
Format de l'emballage 490 mm × 365 mm × 190 mm (19,3 po × 14,4 po × 7,5 po)
Poids ~ 1,2 kg
Poids de l'emballage 6 kg (13 lb)
Poids total [y compris tous les accessoires] ~ 1,45 kg
Taille de la batterie 85 mm × 77 mm (RRC2504)
Type d'emballage FLIR Si1-LD : Mallette
de transport rigide FLIR Si1-LD (sans Wi-Fi) : Boîte en carton

Accessoires

  1. Courroie de cou (T131758ACC)

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique FLIR Si1-LD CA

Datasheet

Fiche technique FLIR Si1-LD

Datasheet

FLIR Si1-LD Datasheet

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions