Extech SL400

Dosimètre de bruit personnel avec interface USB

Product Variations

La surveillance du niveau sonore est essentielle pour déterminer les mesures de protection requises pour les employés régulièrement exposés à un bruit fort. Effectuez des enquêtes sur le bruit conformément aux normes OSHA, MSHA, DOD, ACGIH et ISO avec le dosimètre Extech SL400. Une surveillance de l’accumulation de bruit SL400 peut déterminer l’exposition sonore totale sur une période de 8 heures. Ce dosimètre compact et léger peut également servir de sonomètre, enregistrant jusqu’à 999 999 lectures avec des temps d’échantillonnage entre 1 seconde et 24 heures. Un calibrateur 94 dB en option vous permet d’effectuer des vérifications avant et après l’étalonnage, conformément aux normes ANSI. Le SL400 est livré avec un logiciel pour ordinateur afin de contrôler la configuration et récupérer les événements enregistrés ou analyser les mesures en temps réel.

Spécifications

Spécifications générales
Bande passante de la fréquence 20 Hz à 8 kHz
Critère 30 à 140 dB par pas de 0,1 dB
Microphone Condenseur de 81,3 cm (32 po)
Mémoire Dose : 10 000 points/SLM : 999 999 points
Plage sonore (dB) 30 à 90 dB, 50 à 110dB ; crête C, Z : 70 à 140dB / crête C et Z : 90 à 143dB
Plage sonore (dB) Précision de base ±1,4 dB à 94 dB 1 kHz
Pondération A, C, Z
Seuil 30 à 140 dB par pas de 0,1 dB
Taux d’échange 3, 4, 5 ou 6 dB
Temps de réponse Rapide, lent, impulsion
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications SL400-NIST_S : CE, NIST
SL400_S : CE
Dimensions 107 x 65 x 33 mm (4,2 x 2,6 x 1,3 po )
Garantie 2 ans
Poids 7 oz (198 g)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech SL400 Software

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech SL400

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

User Manual

Extech SL400 User Manual

Datasheet

Extech SL400 Datasheet

Certification

Extech SL400 Declaration of Conformity

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier