Discontinued

FLIR Spark

Night Vision Monocular

The FLIR Spark is a compact night vision monocular for enhancing awareness in minimal light conditions. A rugged composite housing and built-in IR illuminator allow Spark to capture sharp imagery in challenging weather conditions or complete darkness. Optional 3x and 5x optical zoom lenses and detachable high-power IR illuminator are available for long-range wildlife viewing.

Classic, Compact Night Vision
Rugged CORE intensifier tube and onboard IR illuminator allow continuous surveillance in tough conditions.
Head, helmet, and weapon mounting options allow simple handsfree operation.
Detachable optical magnification lenses and XLR IR illuminator boost long-range performance.

Spécifications

Highlighted
Température de fonctionnement -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Capteurs et optique
Champ de vision 35°
Contrôle de la luminosité automatique No
Diamètre de pupille de sortie [mm] 8 mm
Dégagement oculaire 20 mm
Grossissement 1x standard (3x, 5x optional)
Génération IIT CORE
Illuminateur infrarouge Yes
Plage de mise au point 0.25 m to Infinity
Réglage dioptrique ±5 diopter
Résolution 60-70 lp/mm
Seuil lumière vive No
Système d’objectif F/1.7; 35 mm
Type de photocathode N/A
Spécifications environnementales et validations
Température de fonctionnement -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Température de stockage -50°C to +70°C (-58°F to +158°F)
Alimentation
Alimentation CR123 Lithium 3V (1) or CR123 type rechargeable batteries with voltage 3.2V (1)
Autonomie de la batterie Up to 40 hours
Mise hors tension automatique No
Stockage des fichiers et communications
Télécommande -
UI-UX
Contrôle de gain manuel No
Couleur du réticule -
Indicateur IR Yes (Led)
Présentation du système
Dérivation_Réglage élévation -
Garantie 2 Years
Hauteur de l'axe de l'optique au-dessus du rail -
Type de réticule -
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x H) 181× 49 × 82 mm (7.1 × 1.9 × 3.2 in)
Montage sur trépied -
Poids du produit 0.37 kg (0.8 lbs)
Accessoires
Accessoires en option PASGT Helmet Mount Assembly USA #108 with Adapter/Swing Arm #37, Swing Arm #172, MICH Helmet Mount Assembly USA #107 with Adapter/Swing Arm #37, XLR-IR Afocal Doubler - Doubles the distance of XLR-IR850 IR beam, XLR-IR850 Detachable X-Long Range Infrared Illuminator w/Dovetail to Weaver Transfer Piece #21, AIM PRO - Advanced Integrated Mount Pro, ARFS3 - Advanced Range Finding Stadia for 3x Afocal Lens, Helmet Mount #170 (Shroud), 5x Afocal Lens with Adapter #23, 3x Afocal Lens Kit: Lens #22 with Adapter #23, ARFS5 - Advanced Range Finding Stadia for 5x Afocal Lens, AIM Pro-L - Advanced Integrated Mount Pro, Goggle Kit #1, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, Swing Arm #37, Helmet Mount #3, Universal Camera Adapter #45, QRM - Quick Release Picatinny Mount Adapter #26/#142, Extended Rail Adapter #85
Accessoires inclus Soft carrying Case, One Lithium Battery CR123A, Packing Box, Lens Tissue, Instruction Manual with Warranty Card

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

Spark Datasheet

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty