T1010

Caméra thermique HD

Product Variations

La Flir T1010 est votre entrée dans le monde des performances d’imagerie thermique exceptionnelles. Avec une résolution allant jusqu’à 3,1 MP (UltraMax®), une sensibilité thermique supérieure et l’interface utilisateur la plus avancée de Flir, la T1010 est conçue pour rationaliser votre journée de travail et faire de vous le héros. Le Flir T1010 est livré avec le mode Inspection Route embarqué afin que vous puissiez télécharger et exécuter des plans d’enquête sur votre caméra à partir de Flir Thermal Studio Pro (avec le plug-in Route Creator). L’achat d’une caméra T1010 comprend un abonnement de 3 mois à Flir Thermal Studio Pro et Flir Route Creator.

Conçu pour les experts, par les experts
La T1010 enregistre 1 024 images à résolution HD réelle × de 768, avec des mesures thermiques jusqu’à 650 °C (1 202 °F).
Avec des boutons programmables, une interface graphique agile et des améliorations d’image en direct telles que le niveau/l’échelle 1-Touch, la T1010 dispose des fonctionnalités expertes dont vous avez besoin.
La T1010 possède un cadre robuste mais compact avec un bloc optique rotatif de 120° qui place n’importe quelle cible dans une portée de vision confortable.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 1024 × 768 ; jusqu’à 3,1 MP avec UltraMax
Sensibilité thermique/NETD <25 mK à 30 °C (86 °F)
Champ de vision (CdV) FLIR T1010 12 ° : 12° × 9°
FLIR T1010 28 ° : 28° × 21°
FLIR T1010 45 ° : 45° × 34°
Caméra numérique Le champ de vision s’adapte à la lentille infrarouge
Modes d’imagerie Caméra thermique, thermique MSX, numérique
Écran Écran tactile intégré, écran LCD large de 4,3 po, 800 × 480 pixels
Dispositif de stockage Carte SD ou SDHC amovible. Classe 10 ou supérieure recommandée
Données image et optiques
Alignement laser La position est automatiquement affichée sur l’image infrarouge
Amélioration numérique de l'image Réduction adaptative du bruit numérique
Annotation graphique Non
Caméra numérique Le champ de vision s’adapte à la lentille infrarouge
Caméra numérique intégrée 5 Mpixels avec lumière LED
Champ de vision (CdV) FLIR T1010 12 ° : 12° × 9°
FLIR T1010 28 ° : 28° × 21°
FLIR T1010 45 ° : 45° × 34°
Description de l’image Non
Diffusion de vidéos IR non radiométriques Vidéo H.264 avec USB
Dimensions de la caméra sauf objectif (L × P × H) 167,2 mm × 204,5 mm × 180,4 mm (6,6 po × 8,0 po × 7,1 po)
Distance d'alignement IR - visuel minimum 1,3 m (4,26 pieds)
Distance de focalisation IR minimum 1,3 m (4,26 pieds)
Enregistrement de vidéos IR non radiométriques H.264 sur la carte mémoire
Enregistrement de vidéos visuelles H.264 sur la carte mémoire
Flux de vidéos visuelles Vidéo H.264 avec USB
Fréquence d'image 30 Hz
Fréquence d’images [plein écran] 30 Hz
Gamme spectrale 7,5–14 µm
Identification de l'objectif Automatique
Image infrarouge Image infrarouge couleur
Image visuelle Image visuelle en couleur
Imagerie dynamique multispectrale (MSX) Image thermique avec présentation détaillée améliorée
Incrustation d’image Non
Lampe vidéo Lumière DEL intégrée
Laser Activé par un bouton dédié
Longueur focale FLIR T1010 12 ° : 83,4 mm (3,28 po)
FLIR T1010 28 ° : 36 mm (1,42 po)
FLIR T1010 45 ° : 21,2 mm (0,83 po)
Mise au point Une prise ou manuelle
Mise à jour logicielle pour caméra Utilisation d’un câble USB ou d’une carte SD
Modes d’imagerie Caméra thermique, thermique MSX, numérique
Objectifs en option FLIR T1010 12 ° : objectifs
de gros plan 7°, 28°, °45 et 3x FLIR T1010 28 ° : objectifs
de gros plan 7°, 12°, °45 et 3x FLIR T1010 45 ° : objectifs de gros plan 7°, 12°, °28 et 3x
Orientation automatique Paysage ou portrait automatique
Ouverture f FLIR T1010 12 ° : 1.2
FLIR T1010 28 ° : 1.15
FLIR T1010 45 ° : 1.1
Palettes de couleurs Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Pas du détecteur 17 µm
Réglage automatique de l’image Standard ou histogramme basé sur le contenu de l’image
Réglage manuel de l'image Basé sur linéaire, possibilité d’ajuster le niveau/l’étendue/le max./min.
Résolution IR 1024 × 768 ; jusqu’à 3,1 MP avec UltraMax
Résolution MSX 1 024 × 768 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) FLIR T1010 12 ° : 0,20 mrad
FLIR T1010 28 ° : 0,47 mrad
FLIR T1010 45 ° : 0,80 mrad
Sensibilité thermique/NETD <25 mK à 30 °C (86 °F)
Type de détecteur Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi
Type d’écran Écran tactile capacitif
UltraMax Yes
Viseur Non
Zoom numérique 1–8× continu
Écran 4,3 po 800 × 480 pixels
Mesure et analyse
Alarme de fonction de mesure Non
Alarme en couleur (isotherme) Non
Commandes de configuration Options d’enregistrement, bouton programmable, options de réinitialisation, configuration de la caméra, langue, heure et unités, informations sur la caméra
Correction liée aux optiques externes et aux fenêtres Automatique, en fonction des entrées de la transmission de fenêtre et de la température
Correction liée à la température apparente réfléchie Automatique, en fonction de l’entrée de la température réfléchie
Correction liée à la transmission des optiques Automatique, basée sur les signaux des capteurs internes
Correction liée à l’émissivité Variable de 0,01 à 1,0 ou sélectionnée dans la liste des matériaux
Corrections de mesure Émissivité, température réfléchie, humidité relative, température atmosphérique, distance de l’objet, compensation de fenêtre infrarouge externe
Plage de températures de l’objet -40 °C à 650 °C (-40 °F à 1 202 °F)
Point de mesure 1
Profil Non
Précision de la plage de températures de l'objet ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture à 25 °C pour des températures de -40 °C à 1 200 °C
Préréglage de mesures Pas de mesure, point central, point chaud, point froid, préréglage utilisateur 1, préréglage utilisateur 2
Préréglages utilisateur L’utilisateur peut sélectionner et combiner des mesures à partir d’une case et d’un delta
Température de référence Oui
Zone 1 boîte avec max./min./moyenne
Écart de température Température delta entre les fonctions de mesure et la température de référence
Interface utilisateur
Langues Arabe, tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais, russe, chinois simplifié, suédois, chinois traditionnel, turc
Texte Non
Voix Non
Écran Écran tactile intégré, écran LCD large de 4,3 po, 800 × 480 pixels
Écran tactile Oui
Communication et stockage des données
Antenne Interne (désactivé)
Audio Non
Carte SD Un logement pour cartes mémoire SD amovibles
Dispositif de stockage Carte SD ou SDHC amovible. Classe 10 ou supérieure recommandée
Enregistrement des images JPEG standard, y compris l’image numérique et les données de mesure, sur une carte mémoire
Formats de fichier JPEG standard, données de mesure incluses Pas de CSQ, données de mesure incluses Pas de stockage CSQ sur la caméra
Formats de fichier - Visuel JPEG standard, automatiquement associé à l’image thermique correspondante
Interface USB Micro-B, HDMI
METERLiNK Non
METERLiNK - Bluetooth Non
Mode accéléré Non
Mode d'enregistrement des images Stockage simultané d’images thermiques et numériques dans le même fichier JPEG Option pour stocker une photo numérique sous forme de fichier JPEG séparé
Type de connecteur vidéo HDMI type C
USB Micro-B USB : transfert de données vers et depuis un PC, vidéo colorée non compressée
USB - Norme Connecteur USB 2.0 Micro-B USB haute vitesse
Wifi Non
Alimentation
Alimentation externe Adaptateur secteur 90–260 V c.a., 50/60 Hz ou 12 V à partir d’un véhicule (câble avec prise standard, en option)
Autonomie de la batterie >2,5 heures à 25 °C (68 °F) et utilisation typique
Gestion de l’alimentation Fonctionnalité d’arrêt automatique, configurable par l’utilisateur entre 5 minutes, 20 minutes et aucun arrêt automatique
Système de charge Dans la caméra (adaptateur c.a. ou 12 V d’un véhicule) ou le chargeur à deux baies
Temps de charge 2,5 heures à 90 % de capacité, état de charge indiqué par des LED
Température de charge 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F), sauf pour le marché coréen : 10 °C à 45 °C (50 °F à 113 °F)
Type de batterie Batterie au lithium-ion rechargeable
Spécifications environnementales et certifications
CEM ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (immunité) EN 61000-6-3 (émission) FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (émission) ICES-003
Classification laser Classe 2
Conception ergonomique Le bloc optique rotatif de 120° vous permet de diriger la caméra dans plusieurs directions tout en maintenant une position confortable
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30 / 24 heures, 95 % d’humidité relative, 2 5–40 °C (77–104 °F) / 2 cycles
Montage sur trépied UNC ¼"-20
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à 50 °C (5 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage –40 à 70 °C (–40 à 158 °F)
Résistance aux chocs 25 g (CEI 60068-2-29)
Spectre radioélectrique ETSI EN 300 328 FCC Partie 15.247 RSS-247 Édition 2
Sécurité EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Type de laser Laser à diode AlGaInP semiconducteur, 1 mW, 635 nm (rouge)
Vibration 2 g (CEI 60068-2-6)
Étanchéité IP 54 (CEI 60529)
Informations générales
Boussole Non
Emballage Caméra infrarouge avec objectif, petit œillet de viseur, 2 batteries, chargeur de batterie, étui de transport rigide, longes, capuchon d’objectif avant, blocs d’alimentation, documentation imprimée, carte SD (8 Go), câbles (USB 2.0 A à USB Type-C, USB Type-C à HDMI, USB Type-C à USB Type-C), carte de licence : FLIR Thermal Studio Pro (abonnement de 3 mois) + Plug-in FLIR Route Creator pour Thermal Studio Pro (abonnement de 3 mois)
GPS [boussole] Non
Matériau du boîtier Magnésium
Poids 1,9 kg (4,3 lb)

Accessoires

  1. Tool Belt (T911093)

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série T, veuillez consulter Support.FLIR.com

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Webinaire enregistré

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Selection Guide

Matrice de comparaison des caméras thermiques portables FLIR CA

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

Selection Guide

Matrice de comparaison des caméras thermiques portables FLIR

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Datasheet

FLIR T1K Science [T1010, T1020] Datasheet

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.