FLIR T1020

Caméra thermique HD avec viseur

En stock et prête à expédier!

Préparez-vous pour une performance d’imagerie thermique exceptionnelle, fondée sur 50 ans d’expérience. Avec sa gamme remarquable, sa résolution allant jusqu’à 3,1 M (UltraMax®) et une nouvelle interface utilisateur agile, la T1020 phare de FLIR est conçue pour rationaliser votre journée de travail et faire de vous le héros. Pour les images les plus nettes, les températures les plus vraies, la plus grande flexibilité—, la T1020 est le résultat ultime de cinq décennies d’expertise infrarouge. La FLIR T1020 est livrée avec le mode Itinéraire d’inspection embarqué afin que vous puissiez télécharger et exécuter des plans d’arpentage sur votre caméra à partir du module d’extension FLIR Thermal Studio Pro avec le plugiciel Route Creator (abonnement de 3 mois inclus).

Conçu pour les experts, par les experts.
La T1020 offre désormais une nouvelle interface graphique agile qui répond comme un smartphone, ainsi que des améliorations d’image en direct telles que le niveau/l’échelle 1-Touch.
Le système optique HDIR de précision FLIR OSX™ offre une mise au point automatique continue et une résolution nette pour des mesures précises, même à distance.
La T1020 est dotée d’un bloc optique rotatif de 120° et d’un viseur ACL haute résolution lumineux, plaçant n’importe quelle cible dans une plage de visionnage confortable.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 1024 × 768 ; jusqu’à 3,1 MP avec UltraMax
Sensibilité thermique/NETD <20 mK à 30 °C (86 °F)
Champ de vision (CdV) FLIR T1020 12 ° : 12° × 9°
FLIR T1020 28 ° : 28° × 21°
FLIR T1020 45 ° : 45° × 34°
FLIR T1020 28° et 12 ° : 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° et 45 ° : 28° × 21° (objectif 28°), 45° × 34° (objectif 45°)
FLIR T1020 28°, 12 °et 45 ° : 28° × 21° (objectif 28°), 12° × 9° (objectif 12°), 45° × 34° (objectif 45°)
Caméra numérique Le champ de vision s’adapte à la lentille infrarouge
Modes d’imagerie Thermique, thermique MSX, image dans l’image, caméra numérique
Écran Écran tactile intégré, grand écran LCD de 4,3 po, 800 × 480 pixels
Dispositif de stockage Carte SD ou SDHC amovible. Classe 10 ou supérieure recommandée
Données image et optiques
Alignement laser La position est automatiquement affichée sur l’image infrarouge
Amélioration numérique de l'image Réduction adaptative du bruit numérique
Annotation graphique Appuyez-vous sur l’image thermique/numérique ou ajoutez des tampons prédéfinis. Séparez le logiciel PC avec une génération de rapports étendue.
Caméra numérique Le champ de vision s’adapte à la lentille infrarouge
Caméra numérique intégrée 5 Mpixels avec lumière LED
Champ de vision (CdV) FLIR T1020 12 ° : 12° × 9°
FLIR T1020 28 ° : 28° × 21°
FLIR T1020 45 ° : 45° × 34°
FLIR T1020 28° et 12 ° : 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° et 45 ° : 28° × 21° (objectif 28°), 45° × 34° (objectif 45°)
FLIR T1020 28°, 12 °et 45 ° : 28° × 21° (objectif 28°), 12° × 9° (objectif 12°), 45° × 34° (objectif 45°)
Description de l’image Ajouter une note courte (stockée dans la balise JPEG exif)
Diffusion de vidéos IR non radiométriques Vidéo H.264 avec vidéo H.264 Wi-Fi avec USB
Diffusion de vidéos IR radiométriques Diffusion radiométrique en temps réel (RTRS) via USB
Dimensions de la caméra sauf objectif (L × P × H) 167,2 mm × 204,5 mm × 188,3 mm (6,6 po × 8,0 po × 7,4 po)
Distance d'alignement IR - visuel minimum FLIR T1020, 12 ° : 1,3 m (4,26 pi)
FLIR T1020, 28 ° : 0,4 m (1,32 pi)
FLIR T1020, 45 ° : 0,5 m (1,64 pi)
Distance de focalisation IR minimum FLIR T1020, 12 ° : 1,3 m (4,26 pi)
FLIR T1020, 28 ° : 0,4 m (1,32 pi)
FLIR T1020, 45 ° : 0,2 m (0,66 pi)
Enregistrement de vidéos IR non radiométriques H.264 sur la carte mémoire
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Enregistrement radiométrique en temps réel (RTRR) sur la carte mémoire
Enregistrement de vidéos visuelles H.264 sur la carte mémoire
Flux de vidéos visuelles Vidéo H.264 avec vidéo H.264 Wi-Fi avec USB
Fréquence d'image 30 Hz
Fréquence d’images [plein écran] 30 Hz
Gamme spectrale 7,5–14 µm
Identification de l'objectif Automatique
Image infrarouge Image infrarouge en couleur
Image visuelle Image visuelle en couleur
Imagerie dynamique multispectrale (MSX) Image thermique avec présentation détaillée améliorée
Incrustation d’image Zone infrarouge redimensionnable et mobile sur l’image visuelle
Lampe vidéo Lumière DEL intégrée
Laser Activé par un bouton dédié
Longueur focale FLIR T1020 12 ° : 83,4 mm (3,28 po)
FLIR T1020 28 ° : 36 mm (1,42 po)
FLIR T1020 45 ° : 21,2 mm (0,83 po)
FLIR T1020 28° et 12 ° : objectif 28° : 36 mm (1,42 po) ; objectif 12° : 83,4 mm (3,28 po)
FLIR T1020 28° et 45 ° : objectif 28° : 36 mm (1,42 po) ; objectif 45° : 21,2 mm (0,83 po)
Objectif FLIR T1020 28°, 12 et 45 ° : 28° : 36 mm (1,42 po) ; objectif 12° : 83,4 mm (3°,28 po) ; objectif 45° : 21,2 mm (0,83 po)
Mise au point Une prise ou manuelle
Mise à jour logicielle pour caméra Utilisation d’un câble USB ou d’une carte SD
Modes d’imagerie Thermique, thermique MSX, image dans l’image, caméra numérique
Objectifs en option Objectifs de gros plan 7°, 12°, °28 et 3x
Orientation automatique Paysage ou portrait automatique
Ouverture f FLIR T1020 12 ° : 1.2
FLIR T1020 28 ° : 1.15
FLIR T1020 45 ° : 1.1
FLIR T1020 28° et 12 ° : 1,15 (objectif 28°), 1,2 (objectif 12°)
FLIR T1020 28° et 45 ° : 1,15 (objectif 28°), 1,1 (objectif 45°)
FLIR T1020 28°, 12 et 45 ° : 1°,15 (objectif 28°), 1,2 (objectif 12°), 1,1 (objectif 45°)
Palettes de couleurs Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Pas du détecteur 17 µm
Réglage automatique de l’image Standard ou histogramme basé sur le contenu de l’image
Réglage manuel de l'image Basé sur linéaire, possibilité d’ajuster le niveau/l’étendue/le max./min.
Résolution IR 1024 × 768 ; jusqu’à 3,1 MP avec UltraMax
Résolution MSX 1 024 × 768 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) FLIR T1020 12 ° : 0,20 mrad
FLIR T1020 28 ° : 0,47 mrad
FLIR T1020 45 ° : 0,80 mrad
FLIR T1020 28° et 12 ° : 0,47 mrad (objectif 28°), 0,20 mrad (objectif 12°)
FLIR T1020 28° et 45 ° : 0,47 mrad (objectif 28°), 0,80 mrad (objectif 45°)
FLIR T1020 28°, 12 et 45 ° : 0°,47 mrad (objectif 28°), 0,20 mrad (objectif 12°), 0,80 mrad (objectif 45°)
Sensibilité thermique/NETD <20 mK à 30 °C (86 °F)
Type de détecteur Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi
Type d’écran Écran tactile capacitif
UltraMax Yes
Viseur 800 ×480 pixels intégrés
Zoom numérique 1–8× continu
Écran 4,3 po 800 × 480 pixels
Mesure et analyse
Alarme de fonction de mesure Alarmes sonores/visuelles (au-dessus/en dessous) de toute fonction de mesure sélectionnée
Alarme en couleur (isotherme) Au-dessus/en dessous/intervalle
Commandes de configuration Définir les préréglages utilisateur, Enregistrer les options, Bouton programmable, Options de réinitialisation, Configurer la caméra, Wi-Fi, GPS et boussole, Bluetooth, Langue, Heure et unités, Informations sur la caméra
Correction liée aux optiques externes et aux fenêtres Automatique, en fonction des entrées de la transmission de fenêtre et de la température
Correction liée à la température apparente réfléchie Automatique, en fonction de l’entrée de la température réfléchie
Correction liée à la transmission atmosphérique Automatique, basé sur les entrées pour la distance, la température atmosphérique et l’humidité relative
Correction liée à la transmission des optiques Automatique, basée sur les signaux des capteurs internes
Correction liée à l’émissivité Variable de 0,01 à 1,0 ou sélectionnée dans la liste des matériaux
Corrections de mesure Émissivité, température réfléchie, humidité relative, température atmosphérique, distance de l’objet, compensation de fenêtre infrarouge externe
Plage de températures de l’objet -40 °C à 2 000 °C (-40 °F à 3 632 °F)
Point de mesure 10
Profil 1 profil de ligne avec température max./min.
Précision de la plage de températures de l'objet ±1 °C (±1,8 °F) ou ±1 % à 25 °C pour des températures comprises entre 5 °C et 150 °C ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture à 25 °C pour des températures allant jusqu’à 1 200 °C
Préréglage de mesures Pas de mesure, point central, point chaud, point froid, préréglage utilisateur 1, préréglage utilisateur 2
Préréglages utilisateur L’utilisateur peut sélectionner et combiner des mesures à partir de n’importe quel nombre de points/boîtes/cercles/profils/delta
Température de référence Réglage manuel à l’aide de la différence de température
Zone 5 + 5 zones (cases et cercles) avec max./min./moyenne
Écart de température Température delta entre les fonctions de mesure et la température de référence
Interface utilisateur
Langues Arabe, tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais, russe, chinois simplifié, suédois, chinois traditionnel, turc
Texte Ajouter un tableau, sélectionner entre des modèles prédéfinis
Voix 60 secondes (via Bluetooth) stockées avec l’image
Écran Écran tactile intégré, grand écran LCD de 4,3 po, 800 × 480 pixels
Écran tactile Oui
Communication et stockage des données
Antenne Interne :
Audio Casque microphone via Bluetooth pour l’annotation vocale des images
Bluetooth Frequency range: 2402–2480 MHz, supports 2.1 and 4.0
Carte SD Un emplacement pour carte pour cartes mémoire SD amovibles
Dispositif de stockage Carte SD ou SDHC amovible. Classe 10 ou supérieure recommandée
Enregistrement des images JPEG standard, y compris l’image numérique et les données de mesure, sur une carte mémoire
Formats de fichier JPEG standard, données de mesure incluses CSQ, données de mesure incluses
Formats de fichier - Visuel JPEG standard, automatiquement associé à l’image thermique correspondante
Interface Micro-B USB, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
METERLiNK Connexion sans fil (Bluetooth) à : Compteurs FLIR avec METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Communication avec le casque et les capteurs externes
Mode accéléré 15 secondes à 24 heures
Mode d'enregistrement des images Stockage simultané d’images thermiques et numériques dans le même fichier JPEG Option pour stocker une photo numérique sous forme de fichier JPEG séparé
Sortie vidéo HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
Type de connecteur vidéo HDMI type C
USB Micro-B USB : transfert de données vers et depuis un PC, vidéo colorée non compressée
USB - Norme Connecteur USB 2.0 Micro-B USB haute vitesse
Wifi Standard : 802.11 b/g/n Plage de fréquence : 2412–2462 MHz Puissance de sortie max. : 15 dBm
Alimentation
Alimentation externe Adaptateur secteur 90 –260 V c.a., 50/60 Hz ou 12 V à partir d’un véhicule (câble avec fiche standard, en option)
Autonomie de la batterie >2,5 heures à 25 °C (68 °F) et utilisation typique
Gestion de l’alimentation Fonctionnalité de mise hors tension automatique, configurable par l’utilisateur entre 5 minutes, 20 minutes et aucun arrêt automatique
Système de charge Dans la caméra (adaptateur c.a. ou 12 V d’un véhicule) ou le chargeur à deux baies
Temps de charge 2,5 heures à 90 % de capacité, état de charge indiqué par des LED
Température de charge 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F), sauf pour le marché coréen : 10 °C à 45 °C (50 °F à 113 °F)
Type de batterie Batterie au lithium-ion rechargeable
Spécifications environnementales et certifications
CEM ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (immunité) EN 61000-6-3 (émission) FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (émission) ICES-003
Classification laser Classe 2
Conception ergonomique Le viseur et le bloc optique rotatif de 120° vous permettent de diriger l’appareil photo dans plusieurs directions tout en maintenant une position confortable
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30 / 24 heures, 95 % d’humidité relative, 2 5–40 °C (77–104 °F) / 2 cycles
Montage sur trépied UNC ¼"-20
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à 50 °C (5 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage –40 à +70 °C (–40 à 158 °F)
Résistance aux chocs 25 g (CEI 60068-2-29)
Spectre radioélectrique ETSI EN 300 328 FCC Partie 15.247 RSS-247 Édition 2
Sécurité EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Type de laser Laser à diode AlGaInP semiconducteur, 1 mW, 635 nm (rouge)
Vibration 2 g (CEI 60068-2-6)
Étanchéité IP 54 (CEI 60529)
Informations générales
Boussole Direction de la caméra ajoutée automatiquement à chaque image
Emballage Caméra infrarouge avec objectif, petit œillet de viseur, 2 batteries, chargeur de batterie, étui de transport rigide, longes, capuchon d’objectif avant, blocs d’alimentation, documentation imprimée, carte SD (8 Go), câbles (USB 2.0 A à USB Type-C, USB Type-C à HDMI, USB Type-C à USB Type-C), carte de licence : FLIR Thermal Studio Pro (abonnement de 3 mois) + FLIR Route Creator Plugin pour Thermal Studio Pro (abonnement de 3 mois)
Format de l'emballage 494 mm x 355 mm x 188 mm (19,4 po x 14 po x 7,4 po)
Matériau du boîtier Magnésium
Poids FLIR T1020 12 ° : 2,1 kg (4,6 lb)
FLIR T1020 28 ° : 1,9 kg (4,3 lb)
FLIR T1020 45 ° : 2,0 kg (4,4 lb)
FLIR T1020 28° et 12 ° : w/28 ° : 1,9 kg (4,3 lb)
w/12 ° : 2,1 kg (4,6 lb)
FLIR T1020 28° et 45 ° : avec 28 ° : 1,9 kg (4,3 lb)
avec 45 ° : 2,0 kg (4,4 lb)
FLIR T1020 28°, 12 et 45 ° : w/28 ° : 1,9 kg (4,3 lb)
w/12 ° : 2°,1 kg (4,6 lb)
w/45 ° : 2,0 kg (4,4 lb)

Accessories

Resources & Support

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série T, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Webinaire enregistré

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Découvrir comment

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Selection Guide

Matrice de comparaison des caméras thermiques portables FLIR CA

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière CA

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie automobile CA

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Brochure

Brochure du programme Global Utility de FLIR CA

Brochure

FLIR Brochure Sur Les Énergies Renouvelables Et L'énergie Éolienne CA

Datasheet

Fiche technique de la FLIR T1020

Brochure

Brochure de la FLIR T1K [T1020]

Selection Guide

Matrice de comparaison des caméras thermiques portables FLIR

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque des agents sont disponibles)

Nous envoyer un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 833 254 3526

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.