Discontinued

FLIR T1030sc

Caméra infrarouge portable avec performances HD

La T1030sc est une caméra infrarouge portable, rapide et haute définition qui enregistre des images d'une résolution de 1024 par 768 pixels à une fréquence de 30 images par seconde. Elle est conçue pour les ingénieurs, chercheurs et scientifiques qui ont besoin d’une résolution et d’une sensibilité très élevées, dans un appareil compact et alimenté par batterie. La T1030sc vous permet de capturer des images radiométriques HD jusqu’à 120Hz. Vous pourrez facilement les afficher, acquérir, analyser et de les partager dans FLIR ResearchIR Max ou MathWorks® MATLAB.

Le détecteur et sa sensibilité exceptionnelle ainsi que le système optique conçu pour la haute définition vous offrent d’impressionnantes images infrarouges et des mesures thermiques sans contact précises
Alimentée par batterie, cette caméra portable vous accompagne là où vous en avez besoin. La communication Wi-Fi simplifie le partage des images, le contrôle à distance et l'affichage ainsi que la création rapide de rapports.
Diffusez des données non compressées vers un PC ou capturez des vidéos radiométriques dynamiques sur la caméra.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 1 024 × 768 pixels
Pas du détecteur 17 µm
Gamme spectrale 7,5 à 14 µm
Type de détecteur Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi
Ouverture f de la caméra f/1.1
Ouverture f 1.1
Sensibilité thermique (NETD) <20 mK @ 30°C (86°F)
Sensibilité thermique/NETD < 20 mK @ +30 °C
Sensibilité thermique < 0,02 °C à +30 °C
Fréquence d’images 30 Hz, plein écran sur caméra 120 Hz, plein écran avec HSI vers ordinateur 240 Hz, ½ écran avec HSI
Mise au point Image unique ou manuelle
Contenu de la livraison Caméra infrarouge avec son objectif, batteries (2), chargeur de batterie, câble HDMI-HDMI, sacoche de transport solide, casque Bluetooth, carte SD, œilleton large, protège-objectif, lanière de cou, alimentation (avec câble USB multi-prises), câble USB standard A vers micro-B, certificat de calibration, carte de licence FLIR Tools+, CD-ROM de documentation utilisateur, documentation imprimée
Données image et optiques
Alignement laser La position est automatiquement affichée sur l’image infrarouge
Amélioration numérique de l'image Réduction du bruit numérique adaptative
Annotation graphique Dessinez sur l'image thermique/numérique ou ajoutez des motifs prédéfinis Logiciel distinct pour PC avec création de nombreux rapports
Caméra numérique Le champ de vision s'adapte à l'objectif infrarouge
Caméra numérique intégrée 5 Mpixels avec lampe LED
Champ de vision (CdV) 45° x 34°
Constante de temps < 10 ms
Description de l’image Ajoutez une courte note (enregistrée dans une balise exif associée au fichier JPEG)
Diffusion de vidéos IR non radiométriques Vidéo H.264 par Wi-Fi Vidéo H.264 par USB
Diffusion de vidéos IR radiométriques Lecture radiométrique en temps réel (RTRS) via USB
Dimensions de la caméra sauf objectif (L × P × H) 167,2 mm × 204,5 mm × 188,3 mm (6,6 po × 8,0 po × 7,4 po)
Distance d'alignement IR - visuel minimum 0,5 m (1,64 pieds)
Distance de focalisation IR minimum 0,2 m (0,66 pied)
Enregistrement de vidéos IR non radiométriques H.264 sur carte mémoire
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Enregistrement radiométrique en temps réel (RTRR) sur la carte mémoire
Enregistrement de vidéos visuelles H.264 sur carte mémoire
Flux de vidéos visuelles Vidéo H.264 par Wi-Fi Vidéo H.264 par USB
Fréquence d'image 30 Hz
Fréquence d’images 30 Hz, plein écran sur caméra 120 Hz, plein écran avec HSI vers ordinateur 240 Hz, ½ écran avec HSI
Galerie Visionnez les miniatures ou les images complètes sur la caméra Modifiez les mesures/palettes/modes d'imagerie sur la caméra
Gamme spectrale 7,5 à 14 µm
Identification de l'objectif Automatique
Image infrarouge Image infrarouge pleines couleurs
Image visuelle Image visuelle pleines couleurs
Imagerie dynamique multispectrale (MSX) Image thermique avec présentation améliorée des détails
Incrustation d’image Zone infrarouge redimensionnable et mobile sur l'image visuelle
Lampe vidéo Éclairage DEL intégré
Laser Activé à l'aide d'un bouton dédié
Longueur focale 36 mm (1,42 po)
Mise au point Image unique ou manuelle
Mise à jour logicielle pour caméra Utilisez le logiciel pour PC FLIR Tools
Modes d’imagerie Thermique, thermique MSX, mode incrustation, caméra numérique
Objectifs disponibles 45°
Objectifs macro/microscopes NA
Orientation automatique Mode portrait ou paysage automatique
Ouverture f 1.1
Ouverture f de la caméra f/1.1
Palettes de couleurs Fer, Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel HC, Blanc chaud, Noir chaud, Arctique, Lave
Pas du détecteur 17 µm
Réglage automatique de l’image Standard ou en histogramme selon le contenu de l'image
Réglage manuel de l'image Linéaire ; et possibilité d’ajustement du min/max/niveau et de la plage de mesure
Résolution IR 1 024 × 768 pixels
Résolution MSX 1 024 × 768 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) 0,80 mrad
Sensibilité thermique (NETD) <20 mK @ 30°C (86°F)
Sensibilité thermique/NETD < 20 mK @ +30 °C
Type de détecteur Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi
Type d’écran Écran tactile capacitif
UltraMax Oui
UltraMax™ pris en charge Oui
Vidéo IR radiométrique Enregistrement radiométrique en temps réel (RTRR) sur carte mémoire
Vidéos IR non radiométriques H.264 sur carte mémoire
Viseur Écran intégré 800 x 480 pixels
Zoom numérique Continu de 1× à 8×
Écran 4,3 po 800 x 480 pixels
Mesure et analyse
Alarme de fonction de mesure Alarmes audio/visuelles (supérieures/inférieures) sur toute fonction de mesure sélectionnée
Alarme en couleur (isotherme) Supérieure/inférieure/intermédiaire
Commandes de configuration Définir les préréglages utilisateur, Enregistrer les options, Bouton programmable, Réinitialiser les options, Configurer la caméra, Wi-Fi, GPS et boussole, Bluetooth, Langue, Temps et unités, Informations sur la caméra
Contrôle de gain automatique Manuel, linéaire, histogramme
Correction de mesures Compensations pour l’émissivité, la température réfléchie, l’humidité relative, la température atmosphérique, la distance de l’objet, et la fenêtre IR externe
Correction liée aux optiques externes et aux fenêtres Automatique, basée sur les informations de la fenêtre et de la température
Correction liée à la température apparente réfléchie Automatique, basée sur les informations de température réfléchie
Correction liée à la transmission atmosphérique Automatique, basée sur la saisie de la distance, de la température atmosphérique et de l'humidité relative
Correction liée à la transmission des optiques Automatique, basée sur des signaux de capteurs internes
Correction liée à l’émissivité Variable de 0,01 à 1,0 ou sélectionnée dans la liste de matériaux
Corrections de mesure Compensations pour l’émissivité, la température réfléchie, l’humidité relative, la température atmosphérique, la distance de l’objet, et la fenêtre infrarouge externe
Plage de températures de l’objet -40 °C à +150 °C (-40 °F à +302 °F), 0 à +650 °C (+32 °F à +1202 °F), +300 °C à +2000 °C (+572 °F à +3632 °F)
Point de mesure 10,0
Profil Profil linéaire avec température min/max
Précision ±1°C (±1.8°F) or ±1% at 25°C for temperatures between 5°C to 150°C ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading at 25°C for temperatures up to 1200°C
Précision de la plage de températures de l'objet ±1 °C (±1,8 °F) ou ±1 % à 25 °C pour les températures entre 5 °C et 150 °C ±2 °C ou ±2 % de la mesure à 25 °C pour les températures jusqu’à 1 200 °C
Préréglage de mesures Aucune mesure, point central, point chaud, point froid, préréglage utilisateur 1, préréglage utilisateur 2
Préréglages utilisateur L'utilisateur peut sélectionner et combiner les mesures de différents points/rectangles/cercles/profils/deltas, sans limite de nombre
Sensibilité thermique < 0,02 °C à +30 °C
Température de référence Réglé manuellement à l'aide de la différence de température
Zone 5+5 zones (rectangles et cercles) avec max./min./moyenne
Écart de température Différence entre les mesures obtenues et la température de référence
Communication et stockage des données
Antenne Interne
Audio Micro-casque en Bluetooth pour l'ajout d'annotations vocales aux images
Bluetooth Plage de fréquences : 2402–2480 MHz, compatible avec 2.1 et 4.0
Carte SD Une fente pour carte mémoire SD amovible
Dispositif de stockage Carte SD ou SDHC amovible. Classe 10 ou plus recommandée
Enregistrement des images JPEG standard, contenant la photo numérique et les données de mesure, sur carte mémoire
Format du fichier image JPEG standard, contenant la photo numérique et les données de mesure, sur carte mémoire
Formats de fichier JPEG standard, données de mesure incluses CSQ, données de mesure incluses
Formats de fichier - Visuel JPEG standard automatiquement associé à l'image thermique correspondante
Interface USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
METERLiNK Connexion sans fil (Bluetooth) à : Instruments de mesure FLIR avec METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Communication avec le casque et les capteurs externes
Mode accéléré 15 secondes à 24 heures
Mode d'enregistrement des images Stockage simultané des photos thermiques et numériques dans le même fichier JPEG Possibilité d'enregistrer la photo numérique en tant que fichier JPEG distinct
Sortie vidéo HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
Type de connecteur vidéo HDMI de type C
USB Transfert de données USB Micro-AB de et vers PC, vidéo colorisée non compressée
USB - Norme USB 2.0 haute vitesse Connecteur USB micro-B
Wifi Standard : 802.11 b/g/n Plage de fréquences : 2412–2462 MHz Puissance de sortie max. : 15 dBm
Informations générales
Boussole Direction de la caméra automatiquement ajoutée à chaque image
Contenu de la livraison Caméra infrarouge avec son objectif, batteries (2), chargeur de batterie, câble HDMI-HDMI, sacoche de transport solide, casque Bluetooth, carte SD, œilleton large, protège-objectif, lanière de cou, alimentation (avec câble USB multi-prises), câble USB standard A vers micro-B, certificat de calibration, carte de licence FLIR Tools+, CD-ROM de documentation utilisateur, documentation imprimée
Emballage Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
Le système comporte Caméra infrarouge avec objectif, piles (2), chargeur de piles, câble HDMI-HDMI, sacoche de transport solide, œilleton large, protège-objectif, casque Bluetooth, carte SD, lanière de cou, alimentation (avec câble USB multi-prises), câble USB standard A vers Mini-B, boîtier HSI, certificat de calibration, carte de téléchargement FLIR Tools, CD-ROM de documentation utilisateur, documentation imprimée
Matériau du boîtier Magnésium
Poids 1,9 kg (4,3 lb.)
Pointeur laser USB-micro-AB, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
Interface utilisateur
Langues Arabe, tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais, russe, chinois simplifié, suédois, chinois traditionnel, turc
Texte Ajoutez un tableau, sélectionnez l’un des modèles prédéfinis
Voix 60 secondes (par Bluetooth) enregistrées avec l’image
Écran Écran tactile LCD intégré de 4,3 po de largeur et de 800 x 480 pixels
Écran tactile Oui
Alimentation
Alimentation externe Adaptateur CA, 90–260 VCA, 50/60 Hz ou sur prise 12 V d'un véhicule (câble avec prise standard, en option)
Autonomie de la batterie >2,5 heures à 25 °C (+68 °F) et en utilisation habituelle
Gestion de l’alimentation Fonction d'arrêt automatique au choix de l'utilisateur : après 5 minutes, 20 minutes ou jamais
Système de charge Sur caméra (adaptateur CA ou 12 V de véhicule) ou chargeur double baie
Temps de charge Capacité de 90 % en 2,5 h, état du chargement indiqué par LED
Température de charge 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F), excepté pour le marché coréen : 10 °C à 45 °C (50 °F à 113 °F)
Type de batterie Batterie Li-ion rechargeable
Spécifications environnementales et certifications
CEM ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (Immunité) EN 61000-6-3 (Émission) FCC 47 CFR art. 15 Class B (Rejets) ICES-003
Classification laser Classe 2
Conception ergonomique Le viseur ainsi que le bloc optique rotatif à 120º vous permettent de diriger la caméra dans de multiples directions tout en conservant une position confortable
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30, 95 % d'humidité relative pendant 24 h, 25–40 °C (77–104°F), deux cycles
Montage sur trépied UNC 1/4"-20
Plage de températures de fonctionnement de -40 °C à +2000 °C
Plage de températures de stockage -40 à +70 °C (-40 à +158 °F)
Résistance aux chocs 25 g (CEI 60068-2-29)
Spectre radioélectrique ETSI EN 300 328 FCC art. 15.247 RSS-247 2e édition
Sécurité EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Type de laser Laser à diode AlGaInP semi-conductrice, 1 mW, 635 nm (rouge)
Vibration 2 g (CEI 60068-2-6)
Étanchéité IP 54 (CEI 60529)

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique de la T1030sc

Brochure

FLIR T1030sc Brochure

Datasheet

FLIR T1030sc DataSheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-5-10 Limited Warranty

Warranty

FLIR Global 2-5-10 Warranty US

Export Restrictions