Objectif 14°,5, mise au point manuelle 3-5 µm (T300682)

Objectif à mise au point manuelle de 14,5°, 3 à 5 µm pour les caméras d’imagerie optique des gaz FLIR Gx320 et Gx620

Spécifications

Données image et optiques
Champ de vision (CdV) 14,5° × 10,9°
Distance minimale de mise au point 0,5 m (1,64 pi)
Identification de l'objectif Automatique
Longueur focale 39 mm (1,5 po)
Ouverture f 1,5
Résolution spatiale (CdV instantané) 0,79 (320) / 0,39 (640) mrad
Informations générales
Contenu de la livraison Objectif, étui d’objectif
Dimensions [L x P] 52,5 mm × 80 mm (2 po × 3,14 po)
Poids 880 g (1,94 lb)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier