Discontinued

FLIR T430sc

Caméra infrarouge portable, compacte

Le modèle FLIR T430sc est une caméra thermique disposant d'un bloc optique rotatif et d'une interface tactile. Cette caméra portable convient parfaitement pour les bancs d'essai dans les laboratoires ou pour les tests dynamiques sur le terrain. L'unité IR inclinable vous procure une grande flexibilité et vous permet de mener vos expériences de manière rapide et confortable.

La caméra T430sc est équipée d'un détecteur microbolomètre non refroidi en oxyde de vanadium (VOx) qui produit des images thermiques de 320 x 240 pixels. Elle crée des images détaillées claires et nettes qui sont faciles à interpréter, et produit une imagerie thermique fiable et d'une grande précision. La T430sc est également équipée d'une caméra visible.
L'écran tactile LCD de grande qualité présente des images claires et nettes et révolutionne l'interactivité et le confort des utilisateurs. À cela s'ajoutent des boutons rétro-éclairés de grande taille et un joystick qui facilitent grandement l'utilisation des caméras.
La T430sc permet de diffuser un flux vidéo dynamique vers un PC à l'aide d'une connexion USB, ou vers des périphériques mobiles à l'aide du Wifi. Elle peut aussi créer des fichiers vidéo MPEG-4 non radiométriques visibles et thermiques.

Spécifications

Highlighted
Résolution 320 x 240
Pas du détecteur 25 µm
Gamme spectrale 7,5 à 13,0 µm
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Ouverture f de la caméra f/1.3 Objectif intégré 18 mm (25º)
Plage dynamique 14 bits
Sensibilité thermique (NETD) < 30 mK
Fréquence d’images 60 Hz
Mise au point Automatique ou manuelle (motorisée)
Données image et optiques
Afficheur sur la caméra Écran LCD tactile/3.5" (320 × 240)
Amélioration des images UltraMax Multiplie par quatre le nombre de pixels via logiciel
Amélioration MSX - Image dans l'image Ajoute des détails visibles à l'image thermique/Superposition P-i-P de données thermiques sur l'image visible
Analyse de l’image Points de mesure, zones, détection automatique des points chauds et froids, température différentielle, isothermes, alarmes
Annotations sur les images Indications vocales de 60 sec, texte, 4 marqueurs, croquis
Constante de temps < 12 ms
Fréquence d’images 60 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 13,0 µm
Image visible 3,1 mégapixels à partir d'une caméra visible intégrée
Mise au point Automatique ou manuelle (motorisée)
Objectifs disponibles 76 mm (6º), 30 mm (15º), 10 mm (45º), 4 mm (90º)
Objectifs macro/microscopes Objectif macro (25 µm), (50 µm), (100 µm)
Orientation automatique Conserve les données thermiques à l'écran à la verticale en mode portrait ou paysage
Ouverture f de la caméra f/1.3 Objectif intégré 18 mm (25º)
Pas du détecteur 25 µm
Plage dynamique 14 bits
Résolution 320 x 240
Sensibilité thermique (NETD) < 30 mK
Transmission continue de données numériques Radiométrique en temps réel = USB vers PC, Non-radiométrique en temps réel = MPEG via USB vers PC
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Mesure et analyse
Contrôle de gain automatique Manuel, linéaire, histogramme, DDE
Plage de températures de l’objet -20 °C à +120 °C (-4 °F à +248 °F) 0 °C à +650 °C (+32 °F à +1202 °F)
Précision ±2 °C ou 2 % (plus grande valeur retenue), à 25 °C nominal
Résistance aux chocs/vibrations 25 G (CEI 60068-2-29)/2 G (CEI 60068-2-6)
Communication et stockage des données
Vidéo analogique Vidéo composite/connecteur RCA
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 106 × 201 × 125 mm (4,2 × 7,9 × 4,9 po)
Poids [batterie incluse] 0,855 kg (1,88 lb.)
Alimentation
Alimentation externe Adaptateur CA 90–260 VCA, 50/60 Hz ou 12 V à partir d'un véhicule
Système de batterie Li-Ion, 4 heures d'autonomie
Spécifications environnementales et certifications
Fixation ¼”-20
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à 50 °C (5 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -40 °C à 70 °C(-40 °F à +158 °F)
Étanchéité IP 54 (CEI 60529)

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique de la T430sc

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions