Discontinued

FLIR T600bx

Caméra infrarouge pour la maintenance prédictive

La FLIR T600bx est un outil fiable et indispensable pour détecter les problèmes invisibles, des défauts d'isolation aux fuites de toit en passant par les défaillances des condensateurs CVC. La T600bx associe une excellente ergonomie, une interface utilisateur intuitive et la connectivité Wi-Fi à une qualité d'image supérieure d'une résolution infrarouge de 172 800 pixels (480 × 360), délivrant ainsi un outil tout-en-un polyvalent pour le diagnostic en bâtiment.

Imagerie avancée et précision
Le bloc optique de la T600bx pivote à 120° pour faciliter le ciblage, tandis qu'avec l'orientation automatique, l'écran est toujours facile à lire.
Avec son interface utilisateur intuitive et ses nombreux outils dont le dessin à l'écran, la T600bx est un véritable accélérateur d'efficacité et de productivité.
Connectez-vous (en Wi-Fi) à FLIR Tools Mobile pour analyser et partager les images, ou transmettez des données de test et de mesure à la caméra via METERLiNK®.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 480 x 360 pixels
Sensibilité thermique/NETD < 30 mK à +30 °C
Plage de température -40 °F à 1202 °F (-40 °C à 650 °C)
Précision ±2 °C (± 3,6 °F) ou 2 % (plus grande valeur retenue), à 25 °C (77 °F) nominal.
Champ de vision (CdV) 45° x 34°
Écran Écran tactile LCD intégré de 4,3 po de largeur et de 800 x 480 pixels
Dispositif de stockage Carte mémoire SD amovible
Données image et optiques
Alignement laser La position est automatiquement affichée sur l’image IR
Amélioration numérique de l'image Réduction du bruit numérique adaptative
Annotation graphique Effectuez un dessin sur le cliché thermique/numérique ou ajoutez des croquis pré-existants
Caméra numérique intégrée 5 Mpixels avec lampe LED (photo sous la forme d'une image séparée)
CdV de la caméra numérique S'adapte à l'objectif IR
Champ de vision (CdV) 45° x 34°
Description de l’image Ajoutez une courte note (enregistrée dans une balise exif associée au fichier JPEG)
Diffusion de vidéos IR non radiométriques MPEG-4 par Wi-Fi vidéo colorisée non compressée via USB
Diffusion de vidéos IR radiométriques Envoi dynamique sur PC via USB, ou vers des périphériques mobiles par Wi-Fi.
Dimensions de la caméra sauf objectif (L × P × H) 143 × 195 × 95 mm (5,6 × 7,7 × 3,7 po)
Distance minimale de mise au point 0,15 m (0,49 pied)
Enregistrement de vidéos IR non radiométriques MPEG-4 sur carte mémoire
Enregistrement de vidéos visuelles MPEG-4 sur carte mémoire
Flux de vidéos visuelles MPEG-4 par Wi-Fi vidéo colorisée non compressée via USB
Fréquence d'image 30 Hz
Fréquence d’images 30 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 14 µm
Identification de l'objectif Automatique
Image infrarouge Image IR pleines couleurs
Image visuelle Images thermiques/visibles/fusionnées/P-i-P/MSX (redimensionnable et mobile) et galerie de vignettes
Incrustation d’image Zone IR redimensionnable et déplaçable sur l’image à lumière visible
Lampe vidéo Éclairage DEL intégré
Laser Activé à l'aide d'un bouton dédié
Longueur focale 13 mm (0,52 po)
Mise au point Automatique (image unique) ou manuelle
Mise à jour logicielle pour caméra Utilisez le logiciel pour PC FLIR Tools
Mode FLIR Screen-EST No
Orientation automatique Fournis
Ouverture f 1,0
Palettes de couleurs Fer, Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel HC, Blanc chaud, Noir chaud, Arctique, Lave
Pas du détecteur 17 µm
Réglage automatique de l’image Continu, basé sur un histogramme
Réglage manuel de l'image Linéaire ; et possibilité d’ajustement du min/max/niveau et de la plage de mesure
Résolution IR 480 x 360 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) 1,73 mrad
Sensibilité thermique/NETD < 30 mK à +30 °C
Type de détecteur Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi
Type d’écran Écran tactile capacitif
UltraMax Non
Viseur S/O
Zoom numérique Continu de 1× à 4×
Mesure et analyse
Alarme de fonction de mesure Alarmes audio/visuelles (supérieures/inférieures) sur toute fonction de mesure sélectionnée
Alarme en couleur (isotherme) Supérieure/inférieure/intermédiaire
Correction liée aux optiques externes et aux fenêtres Automatique, basée sur les informations de la transmission de la fenêtre et de la température
Correction liée à la température apparente réfléchie Automatique, basée sur la saisie de la température réfléchie
Correction liée à la transmission atmosphérique Automatique, basée sur la saisie de la distance, de la température atmosphérique et de l'humidité relative
Correction liée à la transmission des optiques Automatique, basée sur des signaux de capteurs internes
Correction liée à l’émissivité Variable de 0,01 à 1,0 ou sélectionnée dans une liste de matériaux
Corrections de mesure Compensations pour l’émissivité, la température réfléchie, l’humidité relative, la température atmosphérique, la distance de l’objet, et la fenêtre IR externe
Moyenne d'échantillonnage en mode Screen-EST
Plage de température -40 °F à 1202 °F (-40 °C à 650 °C)
Plage de températures de l’objet -40 °C à +150 °C +100 °C à +350 °C (+212 °F à +662 °F)
Point de mesure 10,0
Précision ±2 °C (± 3,6 °F) ou 2 % (plus grande valeur retenue), à 25 °C (77 °F) nominal.
Précision [dérive] en mode Screen-EST
Préréglage de mesures Aucune mesure, point central, point chaud, point froid, préréglage utilisateur 1, préréglage utilisateur 2
Température de référence Réglé manuellement à l'aide de la différence de températures
Zone 5 + 5 zones (rectangles ou cercles) avec valeurs max/min/moyenne (en analyse post-acquisition)
Écart de température Différence entre les mesures obtenues par les fonctions ou avec une température de référence
Interface utilisateur
Création de rapports Logiciel distinct pour PC avec création de nombreux rapports
Texte Ajoutez un tableau. Sélectionnez l’un des modèles prédéfinis ou créez le vôtre dans FLIR Tools
Voix 60 secondes (par Bluetooth) enregistrées avec l’image
Écran Écran tactile LCD intégré de 4,3 po de largeur et de 800 x 480 pixels
Communication et stockage des données
Antenne Interne
Carte SD Une fente pour carte mémoire SD amovible
Dispositif de stockage Carte mémoire SD amovible
Enregistrement des images JPEG standard, contenant la photo numérique et les données de mesure, sur carte mémoire
Formats de fichier JPEG standard, données de mesure incluses
Formats de fichier - Visuel JPEG standard automatiquement associé à l'image thermique correspondante
Interface USB-mini, USB-A, Bluetooth, Wi-Fi, Sortie vidéo numérique
METERLiNK Connexion sans fil (Bluetooth) à : Instruments de mesure FLIR avec METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Plage de fréquences : 2402–2480 MHz
Mode accéléré 15 secondes à 24 heures
Mode d'enregistrement des images Stockage simultané des photos thermiques et numériques dans le même fichier JPEG. Possibilité d'enregistrer la photo numérique en tant que fichier JPEG distinct.
Sortie vidéo Sortie vidéo numérique (DVI)
Type de connecteur vidéo Compatible HDMI
USB USB-A : Connexion d'un périphérique USB externe USB Mini-B : Transfert de données de et vers PC / vidéo colorisée non compressée
USB - Norme USB 2.0 haute vitesse
Wifi Standard : 802.11 b/g Plage de fréquences : 2412–2462 MHz Puissance de sortie max. : 15 dBm
Alimentation
Alimentation externe Adaptateur CA, 90–260 VCA, 50/60 Hz ou sur prise 12 V d'un véhicule (câble avec prise standard, en option)
Autonomie de la batterie >2,5 h
Système de charge Sur caméra (adaptateur CA ou 12 V de véhicule) ou chargeur double baie
Temps de charge Capacité de 90 % en 2,5 h, état du chargement indiqué par LED
Température de charge 0 °C à +45 °C (+32 °F à +113 °F)
Type de batterie Batterie Li-ion rechargeable
Spécifications environnementales et certifications
CEM ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (Immunité) EN 61000-6-3 (Émission) FCC 47 CFR art. 15 Class B (Rejets) ICES-003
Classification laser Classe 2
Humidité (fonctionnement et stockage) 95 % d'humidité relative pendant 24 h, entre +25 °C et +40 °C (2 cycles), selon CEI 60068-2-30
Montage sur trépied UNC ¼"-20
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à +50 °C
Plage de températures de stockage -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
Résistance aux chocs 25G (CEI 60068-2-27)
Spectre radioélectrique ETSI EN 300 328 FCC art. 15.247 RSS-247 2e édition
Sécurité EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Table d'émissivité Tableau d'émissivité de matériaux prédéfinis
Type de laser Laser à diode AlGaInP semi-conductrice, 1 mW, 635 nm (rouge)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
Étanchéité IP 54 (CEI 60529)
Informations générales
Format de l'emballage 495 x 192 x 370 mm (19,49 x 7,56 x 14,57 po)
Matériau du boîtier Magnésium
Poids 1,3 kg (2,87 lb)

Accessoires

  1. Tripod Adapter (T198498)

Ressources et assistance

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions