Discontinued

FLIR T630sc

Caméra thermique portable

La FLIR T630sc est conçue pour les experts exigeant les performances les plus élevées et les technologies les plus récentes. La caméra est équipée de fonctionnalités comme l'imagerie dynamique multi-spectrale (MSX®), l'amélioration des images UltraMax™, la rotation automatique des images, la création de croquis sur les images et la mise au point automatique. Combine une ergonomie d'exception et une grande polyvalence avec une qualité d'image supérieure offrant une résolution infrarouge de 640 × 480 pixels. La haute précision (+/- 2 °C) et la sensibilité de la caméra FLIR T630sc, combinées à ses options de diffusion, la rendent idéale pour les applications sophistiquées de recherche et de développement.

Une qualité d'image exceptionnelle pour les études thermographiques et les mesures thermiques
Équipée d'un détecteur microbolomètre non refroidi qui produit des images thermiques de 640 × 480 pixels.
Présente des images claires et nettes et révolutionne l'interactivité et le confort des utilisateurs.
Permet de diffuser un flux vidéo dynamique vers un PC à l'aide d'une connexion USB, ou vers des périphériques mobiles à l'aide du Wi-Fi.

Spécifications

Highlighted
Résolution du détecteur 640 x 512
Résolution IR 640 x 480
Résolution 640 × 480
Pas du détecteur 17 µm
Gamme spectrale 7,5 à 14 µm
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Ouverture f de la caméra f/1.0, Objectif intégré 18 mm (25º)
Plage dynamique 14 bits
Sensibilité thermique (NETD) < 40 mK
Fréquence d’images 30 Hz
Mise au point Automatique ou manuelle continue (motorisée et tactile)
Données image et optiques
Afficheur sur la caméra Écran LCD tactile/4.3" (800 × 480) Viseur LCD (800 x 480)
Amélioration des images UltraMax Multiplie par quatre le nombre de pixels via logiciel
Amélioration MSX - Image dans l'image Ajoute des détails visibles à l'image thermique/Superposition P-i-P de données thermiques sur l'image visible
Analyse de l’image Points de mesure, zones, détection automatique des points chauds et froids, température différentielle, isothermes, alarmes
Annotations sur les images Indications vocales de 60 sec, texte, 4 marqueurs, croquis
Champ de vision (CdV) 25° x 19°
Constante de temps < 8 ms
Fréquence d’images 30 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 14 µm
Image visible 5,0 mégapixels à partir d'une caméra visible intégrée
Mise au point Automatique ou manuelle continue (motorisée et tactile)
Objectifs disponibles 25°
Objectifs macro/microscopes Objectif macro (25 µm), (50 µm), (100 µm)
Orientation automatique Conserve les données thermiques à l'écran à la verticale en mode portrait ou paysage
Ouverture f de la caméra f/1.0, Objectif intégré 18 mm (25º)
Pas du détecteur 17 µm
Plage dynamique 14 bits
Résolution 640 × 480
Résolution du détecteur 640 x 512
Résolution IR 640 x 480
Sensibilité thermique (NETD) < 40 mK
Transmission continue de données numériques Radiométrique en temps réel = USB vers PC, Non-radiométrique en temps réel = MPEG via USB vers PC
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Vidéo HD NA
Mesure et analyse
Contrôle de gain automatique Manuel, linéaire, histogramme, DDE
Plage de températures de l’objet –-40 °C à +150 °C (–-40 °F à +302 °F)+100 °C à +650 °C (+212 °F à +1202 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou 2 % (plus grande valeur retenue), à 25 °C nominal
Résistance aux chocs/vibrations 25 G (CEI 60068-2-29)/2 G (CEI 60068-2-6)
Communication et stockage des données
Vidéo analogique DVI sur HDMI
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 143 × 195 × 95 mm (4,2 × 7,9 × 4,9 po)
Format de l'emballage 495 x 192 x 370 mm (19,49 x 7,56 x 14,57 po)
Poids [batterie incluse] 1,3 kg (2,87 lb.)
Alimentation
Alimentation externe Adaptateur CA 90–260 VCA, 50/60 Hz ou 12 V à partir d'un véhicule
Système de batterie Li-Ion, 4 heures d'autonomie
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 1/4"-20
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à 50 °C (5 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -40 °C à 70 °C(-40 °F à +158 °F)
Étanchéité IP 54 (CEI 60529)

Accessoires

  1. Tripod Adapter (T198498)

Ressources et assistance

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions