Discontinued

FLIR T650sc

Caméra infrarouge portable haute résolution

La caméra infrarouge T650sc fournit des images visuelles et thermiques de très haute résolution et des mesures thermiques précises et fiables, le tout à un prix abordable. Les techniciens, les ingénieurs et les scientifiques apprécieront ses fonctionnalités, dont une caméra numérique intégrée, des annotations vocales, un pointeur laser, un GPS; l'imagerie dynamique multi-spectrale (MSX®), l'amélioration d'image UltraMax™, la rotation automatique des images et bien plus encore. L'unité IR inclinable vos procure une grande flexibilité et vous permet de mener vos expériences de manière rapide et confortable.

Une qualité d'image exceptionnelle pour les études thermographiques et les mesures thermiques
Équipée d'un détecteur microbolomètre non refroidi en oxyde de vanadium (VOx) qui produit des images thermiques de 640 x 480 pixels.
Présente des images claires et nettes et révolutionne l'interactivité et le confort des utilisateurs.
Permet de diffuser un flux vidéo dynamique vers un PC à l'aide d'une connexion USB, ou vers des périphériques mobiles à l'aide du Wi-Fi.

Spécifications

Highlighted
Résolution du détecteur 640 x 512
Résolution 640 × 480
Pas du détecteur 17 µm
Gamme spectrale 7,5 à 14 µm
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Ouverture f de la caméra f/1.0, Objectif intégré 18 mm (25º)
Plage dynamique 14 bits
Sensibilité thermique (NETD) < 20 mK
Fréquence d’images 30 Hz
Fréquence d’images [plein écran]
Mise au point Automatique ou manuelle continue (motorisée et tactile)
Données image et optiques
Afficheur sur la caméra Écran LCD tactile/4.3" (800 × 480) Viseur LCD (800 x 480)
Amélioration des images UltraMax Multiplie par quatre le nombre de pixels via logiciel
Amélioration MSX - Image dans l'image Ajoute des détails visibles à l'image thermique/Superposition P-i-P de données thermiques sur l'image visible
Analyse de l’image Points de mesure, zones, détection automatique des points chauds et froids, température différentielle, isothermes, alarmes, graphique linéaire
Annotations sur les images Indications vocales de 60 sec, texte, 4 marqueurs, croquis
Champ de vision (CdV) 25° x 19°
Constante de temps < 8 ms
Fréquence d’images 30 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 14 µm
Image visible 5,0 mégapixels à partir d'une caméra visible intégrée
Mise au point Automatique ou manuelle continue (motorisée et tactile)
Non radiométrique en temps réel Enregistrement de vidéos radiométriques à 30 Hz sur une carte SD
Objectifs disponibles 25°
Objectifs macro/microscopes Objectif macro (25 µm), (50 µm), (100 µm)
Orientation automatique Conserve les données thermiques à l'écran à la verticale en mode portrait ou paysage
Ouverture f de la caméra f/1.0, Objectif intégré 18 mm (25º)
Pas du détecteur 17 µm
Plage dynamique 14 bits
Résolution 640 × 480
Résolution du détecteur 640 x 512
Sensibilité thermique (NETD) < 20 mK
Transmission continue de données numériques Radiométrique en temps réel = USB vers PC
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Vidéo HD NA
Mesure et analyse
Contrôle de gain automatique Manuel, linéaire, histogramme, DDE
Plage de températures de l’objet -40 °C à 150 °C (-40 °F à 302 °F) / +100 °C à +650 °C (+212 °F à +1202 °F) / +300 °C à +2000 °C (+572 °F à +3632 °F)
Précision ±1 °C (±1,8 °F) ou ±1 % de la mesure affichée (température de l'objet compris entre +5 °C et +120 °C (+41 °F à +248 °F)) et températures ambiantes comprises de +10 °C à +35 °C (+49 °F à +95 °F) Ceci n'est valable que pour la plage de températures comprise entre -40 °C et +120 °C (-40 °F à +248 °F)
Résistance aux chocs/vibrations 25 G (CEI 60068-2-29)/2 G (CEI 60068-2-6)
Communication et stockage des données
Vidéo analogique DVI sur HDMI
Wifi Fournis
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 143 × 195 × 95 mm (4,2 × 7,9 × 4,9 po)
Format de l'emballage 495 x 192 x 370 mm (19,49 x 7,56 x 14,57 po)
Poids [batterie incluse] 1,3 kg (2,87 lb.)
Alimentation
Alimentation externe Adaptateur CA 90–260 VCA, 50/60 Hz ou 12 V à partir d'un véhicule
Système de batterie Li-Ion, 4 heures d'autonomie
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 1/4"-20
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à 50 °C (5 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -40 °C à 70 °C(-40 °F à +158 °F)
Étanchéité IP 54 (CEI 60529)

Accessoires

  1. Tripod Adapter (T198498)

Ressources et assistance

User Manual

FLIR T6xx Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions