Extech TB400

Turbidimètre portatif

$879.00 $749.00

Le TB400 est un turbidimètre portatif qui teste l’eau, les aliments, les boissons et autres solutions aqueuses. L’appareil de mesure est livré avec tous les accessoires pour tester facilement la turbidité de l’eau municipale, de l’eau pour les aliments et les boissons et autres solutions aqueuses où la clarté des fluides est importante. La conception portable vous permet de prendre des mesures sur place au lieu de ramener la solution au laboratoire. Mesure jusqu’à 1 000 NTU (unité de turbidité néphélométrique) avec une résolution de 0,01 NTU. Comprend un butyromètre de solution standard de 0 NTU, un butyromètre de solution standard de 100 NTU, une solution de nettoyage (eau distillée), (2) butyromètres avec couvercles, un chiffon de nettoyage, six piles AAA et un étui de transport rigide.

Spécifications

Spécifications générales
Précision de base de la turbidité ± 5 % FS ou ± 0,5 NTU (selon le plus élevé des deux)
Résolution maximale de turbidité 0,01 NTU
Source lumineuse DEL, 850 nm
Temps de réponse <10 secondes
Turbidité 0,00 à 50,00 NTU, 50 à 1 000 NTU
Détails supplémentaires
Alimentation 6 piles AAA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 155 × 76 × 62 mm (6,1 × 3,0 × 2,4 po)
Garantie 2 ans
Poids 320 g (11,3 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech TB400

Certification

Extech TB400 Declaration of Conformity

User Manual

Extech TB400 User Manual

Datasheet

Extech TB400 Datasheet

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier