Discontinued

FLIR TG130

Caméra thermique pyromètre entrée de gamme

Faites des économies sur le chauffage et la climatisation avec la caméra thermique pyromètre FLIR TG130. Localisez et dépannez rapidement les problèmes de température dans votre maison.

Ciblez les pertes de chaleur avec la simplicité du pointer-cliquer
Détectez les fuites de chaleur au niveau des portes, des sols, des murs, des canalisations et des fenêtres, les endroits manquant d'isolation et les courants d'air.
Gagnez du temps et de l'argent lors du dépannage des systèmes CVC et électriques et de la résolution des problèmes énergétiques.
Visez une cible à l'aide de la caméra thermique, puis cliquez pour immobiliser l'image. Aucune formation spécifique n'est nécessaire.

Spécifications

Highlighted
Plage de températures de l’objet -10 à +150°C (+14 à +302°F)
Champ de vision (CdV) 55° × 43°
Correction liée à l’émissivité Non
Palettes de couleurs Fer
Écran 1,8 po de 2,0 po
Données image et optiques
Champ de vision (CdV) 55° × 43°
Distance minimale de mise au point 0,1 m (4 po)
Fréquence d'image 9 Hz
Gamme spectrale 8 à 14 µm
Mise au point Aucun besoin de mise au point
Palettes de couleurs Fer
Type de détecteur Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi
Mesure et analyse
Correction liée à l’émissivité Non
Dimensions de la caméra (L × P × H) 169 × 113 × 48 mm (6,6 × 4,4 × 1,9 po)
Plage de températures de l’objet -10 à +150°C (+14 à +302°F)
Poids de la caméra, avec batterie 0,21 kg (0,46 lb.)
Point central Oui
Unité de température Sélectionnable par commutateur : °C ou °F
Interface utilisateur
Écran 1,8 po de 2,0 po
Alimentation
Autonomie de la batterie 4 heures de balayage continu
Gestion de l’alimentation Fixe ; 5 min.
Type de batterie 3 × AAA (LR03)
Informations générales
Comprend Caméra thermique pyromètre IR, documentation imprimée, dragonne, 3 piles AAA (LR03)
Spécifications environnementales et certifications
Certifications CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1
Plage de températures de fonctionnement -10 à +45°C (+14 à 113°F)
Plage de températures de stockage -40 à +70°C (-40 à 158°F)
Test de résistance aux chutes Conçu pour 2 m (6,6 pi)
Étanchéité IP 40 (CEI 60529)

Resources & Support

Datasheet

TG130 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.