Discontinued

FLIR TG167

Caméra thermique pyromètre pour l'électricité

Les caméras thermiques pyromètre FLIR TG167 comblent le fossé entre les thermomètres infrarouges monopoint et les célèbres caméras thermiques de FLIR. Dotées d'un micro capteur thermique Lepton®, une exclusivité FLIR, ces caméras vous permettent de distinguer la chaleur de sorte que vous savez exactement à quel endroit effectuer la mesure. Identifiez rapidement les points chauds et froids invisibles afin de pouvoir effectuer des réparations rapides, et sauvegardez les images et les données à présenter aux clients et à intégrer aux rapports.

Tout est dans les détails
Le champ de visée à 25 degrés vous permet de distinguer nettement les petits détails à plus grande distance, y compris les connecteurs et fils de petite taille.
Sauvegardez facilement des images et des données pour la documentation et téléchargez les images rapidement via une connexion USB ou une carte micro SD amovible.
Conçue pour les environnements les plus extrêmes, la TG167 est suffisamment durable pour résister à une chute de 2 mètres lors des missions les plus difficiles.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 80 x 60 pixels
Plage de températures de l’objet -25 à +380 °C (-13 à +716 °F)
Précision ±1,5 % ou 1,5 °C (2,7 °F)
Champ de vision (CdV) 25° x 19,6°
Palettes de couleurs Acier chaud, arc-en-ciel, niveaux de gris
Écran TFT LCD de 2,0 po
Laser Deux lasers divergents activés par une gâchette délimitent la zone de mesure de la température
Données image et optiques
Champ de vision (CdV) 25° x 19,6°
Distance de mesure minimum 26 cm (10 po)
Distance minimale de mise au point 0,1 m (4 po)
Fréquence d'image 9 Hz
Galerie 8549
Gamme spectrale 8 à 14 µm
Laser Deux lasers divergents activés par une gâchette délimitent la zone de mesure de la température
Mise au point Aucun besoin de mise au point
Palettes de couleurs Acier chaud, arc-en-ciel, niveaux de gris
Résolution IR 80 x 60 pixels
Sensibilité thermique/NETD < 150 mK
Type de détecteur Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi
Mesure et analyse
Dimensions de la caméra (L × P × H) 186 x 55 x 94 mm (7,3 x 2,2 x 3,7 po.)
Plage de températures de l’objet -25 à +380 °C (-13 à +716 °F)
Poids de la caméra, avec batterie 0,312 kg (11 oz.)
Point central Oui
Précision ±1,5 % ou 1,5 °C (2,7 °F)
Communication et stockage des données
Capacité d'enregistrement des images 75 000 images avec carte micro SD de 8 Go
Extension de mémoire Carte SD de 32 Go maximum
Format de l'image sauvegardée Image Bitmap (BMP) avec température et émissivité
Type de mémoire Carte micro SD
Interface utilisateur
Écran TFT LCD de 2,0 po
Alimentation
Autonomie de la batterie 30 jours minimum
Autonomie de la batterie >5 heures de balayage continu avec lasers activés
Gestion de l’alimentation Réglage ; INACTIVE, 1 min., 2 min., 5 min., 10 min.
Système de charge La batterie est chargée dans la caméra
Temps de charge 90 % en 4 heures, 100 % en 6 heures
Tension de la batterie 3,7 V
Type de batterie Batterie Li-ion rechargeable
Informations générales
Comprend Dragonne de poignet, carte micro SD de 8 Go, alimentation avec câble USB séparé, documentation imprimée
Spécifications environnementales et certifications
Humidité (fonctionnement et stockage) HR 0-90 % (0-37 °C (32-98,6 °F)), HR 0-65 % (37-45 °C (98,6-113 °F)), HR 0-45 % (45–55 °C (113–131 °F))
Montage sur trépied Pas de vis 1/4 po – 20 sous la poignée
Plage de températures de fonctionnement -10 à +45 °C (+14 à +113 °F)
Plage de températures de stockage -30 à +55 °C (-22 à +131 °F)
Test de résistance aux chutes Designed for 2 m (6.6 ft)

Accessoires

  1. Belt Clip Holster (TA14)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG167

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions