Discontinued

FLIR TG297

Caméra thermique pour applications industrielles à hautes températures

La FLIR TG297 est un outil de diagnostic industriel unique en son genre qui associe une mesure de température précise à une capacité d’imagerie allant jusqu’à 1030 ºC (1886 ºF). La technologie d'amélioration brevetée FLIR MSX® (Imagerie dynamique multispectrale) améliore la clarté de l'image en superposant en relief les détails de la scène visuelle sur des images thermiques complètes. La TG297 est idéale pour des utilisations industrielles dans des conditions de haute température : elle permet ainsi de mesurer la chaleur des fours de verrerie, des fours et des forges, et de surveiller les applications de fabrication, vous permettant de cibler avec précision les défaillances potentielles, de procéder aux réparations et de surveiller les processus. Enregistrez des images pour assurer à votre équipe que les machines et les systèmes fonctionnent en toute sécurité et avec une efficacité optimale.

Conçue pour offrir une imagerie industrielle dans des conditions de haute température à un prix abordable
Mesurez une large plage de températures, de -25 ºC à 1030 ºC (-13 ºF à 1886 ºF) grâce à un véritable imageur IR 160 × 120 pixels (19 200 pixels)
Diagnostiquez les problèmes plus rapidement sur les cibles à très haute température en plaçant le filtre haute température sur la lentille afin de générer une image détaillée
Travaillez en restant à une distance de sécurité afin de mesurer les objets à forte température (comme un four de verrerie) grâce à un outil portable protégé par un boîtier IP54.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 160 × 120 pixels
Sensibilité thermique/NETD < 70 mK
Précision ±1,5 °C (2,7 °F) pour des températures de 50 °C à 100 °C (122 °F à 212 °F) ; jusqu'à ±3 °C (±5,4 °F) pour -25 °C à 50 °C (-13 °F à 122 °F) et 100 °C à 1030 °C (212 °F à 1886 °F)
Champ de vision (CdV) 57° × 44°
Modes d’imagerie • MSX® (Imagerie dynamique multispectrale) Visuel avec mesures de température
Écran LCD couleur 320 x 240 pixels , 2,4 po
Dispositif de stockage eMMC 4 Go
Données image et optiques
Amélioration numérique de l'image Oui
Caméra numérique intégrée Oui
Champ de vision (CdV) 57° × 44°
Distance de mesure minimum 0,26 m (0,85 pi)
Distance minimale de mise au point 0,3 m (0,98 pi)
Fréquence d'image 8,7 Hz
Galerie Oui
Gamme spectrale 7,5 à 14 µm
Laser Laser de classe 1 qui indique la zone de mesure de température ; activé par bouton
Mise au point Sans mise au point
Modes d’imagerie • MSX® (Imagerie dynamique multispectrale) Visuel avec mesures de température
Palettes de couleurs Fer, Arc-en-Ciel, Blanc chaud, Noir chaud, Arctique, Lave
Pas du détecteur 12 µm
Résolution IR 160 × 120 pixels
Sensibilité thermique/NETD < 70 mK
Type de détecteur Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi
Mesure et analyse
Commandes de configuration • Adaptation locale des unités, langues, formats de date et d’heure • Luminosité de l'écran (élevée, moyenne, faible) • Galerie, suppression des images
Correction liée à l’émissivité Oui : 4 niveaux de préréglage avec personnalisation de 0,1 à 0,99
Dimensions de la caméra (L × P × H) 210 × 64 × 81 mm (8,3 × 2,5 × 3,2 po)
Plage de températures de l’objet -25 °C à 1 030 °C (-13 °F à 1 886 °F)
Poids de la caméra, avec batterie 0,394 kg (13,9 oz.)
Point central Oui
Point de mesure Point central activé/désactivé
Précision ±1,5 °C (2,7 °F) pour des températures de 50 °C à 100 °C (122 °F à 212 °F) ; jusqu'à ±3 °C (±5,4 °F) pour -25 °C à 50 °C (-13 °F à 122 °F) et 100 °C à 1030 °C (212 °F à 1886 °F)
Interface utilisateur
Langues Allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, danois, espagnol, finnois, français, grec, hongrois, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque, turc
Écran LCD couleur 320 x 240 pixels , 2,4 po
Communication et stockage des données
Capacité d'enregistrement des images 4 Go de stockage pour 50 000 photos
Dispositif de stockage eMMC 4 Go
Format de l'image sauvegardée JPEG
Interface USB 2.0, Bluetooth
Type de mémoire Interne
USB USB type-C : transfert des données/alimentation
USB - Norme USB 2.0 haute vitesse
Alimentation
Autonomie de la batterie 30 jours minimum
Autonomie de la batterie 5 heures de balayage continu, 4,5 heures avec laser activé
Gestion de l’alimentation Réglage : inactif, 5 min., 15 min., 30 min.
Système de charge La batterie est chargée dans la caméra
Temps de charge 90 % en 4 heures, 100 % en 6 heures
Température de charge 0 ºC à 45 ºC (32 ºF à 113 ºF)
Tension de la batterie 3,7 V
Type de batterie Batterie Li-ion rechargeable
Spécifications environnementales et certifications
CEM • EN 61000-6-3 • EN 61000-6-2 • FCC 47 CFR Section 15 Classe B
Certifications CE, CB, RCM, IEC60825-1, FDA, UL, CEC, NRCan
Garantie Garantie FLIR 2 et 10 ans
Humidité (fonctionnement et stockage) HR 0–90 % (0–37 °C (32-98,6 °F)), HR 0–65 % (37–45 °C (98,6-113 °F)), HR 0–45 % (45–55 °C (113–131 °F))
Montage sur trépied Pas de vis 1/4 po – 20 sous la poignée
Plage de températures de fonctionnement -10 °C à +45 °C (+14 °F à +113 °F)
Plage de températures de stockage -30 °C à 55 °C (-22 °F à 131 °F)
Résistance aux chocs 25 g (IEC 60068-2-27)
Spectre radioélectrique • ETSI EN 300 328 • FCC art. 15.249 • RSS-247 2e édition • EN 301 489-1:2011 • EN 301 489-17:2009
Sécurité CE/CB/EN61010/UL
Test de résistance aux chutes Conçu pour 2 m (6,6 pi)
Vibration 2 g (CEI 60068-2-6)
Étanchéité IP 54 (IEC60529)
Informations générales
Comprend TG297, documentation imprimée, Dragonne de poignet, Câble USB, Pochette de transport

Accessoires

  1. Retractable Lanyard (T130980ACC)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG297

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

TG297 Datasheet

User Manual

TG165-X TG267 TG297 User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Export Restrictions