Discontinued

FLIR TG56

Thermomètre monopoint IR 30:1 avec thermocouple de type K

La FLIR TG56 effectue des mesures thermiques de surface sans contact, de sorte que vous pouvez rapidement et facilement collecter des mesures dans les lieux hors de portée. Avec un ratio distance/point d'intérêt de 30:1, le TG56 peut mesurer de petites cibles à une distance plus sûre. Le thermomètre vous permet de voir simultanément la mesure actuelle et les deux dernières mesures de température, et l'écran couleur facilite la navigation dans les menus et la sélection des réglages.

Mesurez les cibles de petite à taille à une distance plus sûre
Mesure la température de surface sans contact et offre un ratio de visée de 30:1 pour mesurer les cibles plus petites à une distance plus sûre.
La structure graphique du menu et l'écran couleur du TG56 fournissent un accès aisé aux paramètres et facilitent la navigation.
Conçue pour résister à une chute d’une hauteur de 3 mètres, sa conception compacte de niveau industrielle permet de l'emporter partout avec vous.

Spécifications

Highlighted
Rapport distance-cible (D:S) 30:1
Précision de base ±1 ˚C/1,8 °F ou 1 % de la valeur mesurée
Émissivité Réglable avec 4 options préréglées et personnalisées
Données image et optiques
Orientation du laser Pointeur à laser simple pour centrer le point de mesure, Catégorie 1
Plage -30 °C à 650 °C (-22 °F à 1202 °F)
Réponse spectrale 5 à 14 microns
Résolution 0,1 °C / 0,1 °F
Écran (l x h) Écran 1,45" TFT LCD (128 x 128 pixels)
Mesure et analyse
Différentielle (MAX./MIN.) Oui
Max./Min. Oui
Mode différentiel TC/IR Oui
MOY (6000 points de fonctionnement en moyenne) Oui
Plage d'entrée -30 °C à 650 °C (-22 °F à 1202 °F)
Plage de mesure de la sonde de thermocouple de type K incluse -30 °C à 300 °C (-22 °F à 572 °F)
Précision de base ±1 ˚C/1,8 °F ou 1 % de la valeur mesurée
Précision de base de l'entrée ±2 °C/3,6 °F ou 1 % de la valeur mesurée
Rapport distance-cible (D:S) 30:1
Réponse ≤150 millisecondes
Résolution de la mesure 0,1 °C / 0,1 °F
Type d'entrée K
Alimentation
Alimentation 3 piles alcalines AAA
Durée de fonctionnement continu 8h maximum
Mise hors tension automatique Oui avec un niveau de réglage prédéterminé et option de désactivation
Informations générales
Alarme Forte / Faible
Alarme Indication en couleur (rouge / bleu)
Comprend Dragonne de poignet, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi (CD), 3 piles alcalines AAA, (le TG56 est muni d'un thermocouple de type K pour multi-utilisation)
Spécifications environnementales et certifications
Certifications Laser CE / FDA
Garantie Limité 3 ans
Indice IP -
Test de résistance aux chutes Conçu pour 3m
Émissivité Réglable avec 4 options préréglées et personnalisées

Accessoires

  1. Thermocouple Probe with Adapter (TA60)

Ressources et assistance

User Manual

TG54 TG56 User Manual

Datasheet

Flir TG54/TG56 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions