Extech TH10

Enregistreur de données de température USB

$86.99

Avec une plage de température de -40 à 70 °C (-40 à 158 °F) avec une précision de ±1 °C/1,8 °F, l’Extech TH10 capture et stocke jusqu’à 32 000 lectures de température. Les utilisateurs peuvent sélectionner des taux d’échantillonnage de données de 2s, 5s, 10s, 30s, 1min, 5min, 10min, 30min, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h et 24h. Le TH10 est également doté de seuils d'alarme haut/bas programmables par l'utilisateur et d'indications d'état au moyen de DEL rouge/jaune et verte. Comprend une batterie au lithium de 3,6 volts, un capuchon de protection USB, un support de montage, un logiciel d’analyse compatible Windows et un manuel d’utilisation.

Spécifications

Spécifications générales
Intervalle d’enregistrement des données 2 secondes à 24 heures
Mémoire 32 000 points
Température (air) -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Température (air) Précision de base ±1,8 °F/±1,0 °C à 14 à 104 °F/-10 à 40 °C; ±3,6 °F/±2,0 °C toutes les autres plages
Température (air) Résolution maximale 0,1 °F/°C
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile au lithium de 3,6 V
Certifications CE
Dimensions 130 × 30 × 25 mm (5,1 × 1,1 × 0,9 po)
Garantie 2 ans
Poids 20 g (1 oz)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech TH10 Software v1.9.6 [for use with "A" serial numbers]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech TH10

User Manual

Extech TH10 User Manual

Certification

Extech TH10 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech TH10 Datasheet

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier