Discontinued

Extech THD5

Enregistreur de données de température USB (paquet de 10)

Le modèle Extech THD5 est un ensemble de dix enregistreurs de données de température USB à usage unique. Comprend 10 unités d’enregistrement des données (chacune avec une pile bouton CR2032 et un sac en plastique). Le THD5 est portable avec une longue autonomie de pile (environ 1 an), des paramètres programmables par l’utilisateur et une indication d’état par DEL rouges et vertes.

Spécifications

Spécifications générales
Intervalle d’enregistrement des données 30 s, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min
Mémoire 8 192 relevés
Température (air) -30 à 70 °C (-22 à 158 °F)
Température (air) Précision de base ±1 °C (1,8 °F)
Température (air) Résolution maximale 0,1 °
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile CR2032 (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 80 × 43 × 2,5 mm (3,2 × 1,7 × 0,1 po)
Garantie 2 ans
Poids 10 g (0,4 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech THD5 Datasheet

User Manual

Extech THD5 User Manual

Certification

Extech THD5 Declaration of Conformity

Export Restrictions