Discontinued

ThermiCam2

Le premier détecteur thermique de surveillance du trafic intégré au monde

ThermiCam2 est un capteur et détecteur thermique intégré pour la détection des véhicules, des usagers de la route les plus vulnérables et des conducteurs à contre-sens. ThermiCam2 n’a pas besoin d’éclairage pour fonctionner car il utilise l’énergie thermique émise par les usagers de la route. Il peut ainsi détecter les véhicules et les usagers de la route vulnérables de nuit, sur de longues distances, et dans des conditions météorologiques difficiles. Le ThermiCam2 détecte le trafic 24h/24 et 7j/7 pour un large éventail d’applications.

Renforcement de la sécurité pour tous les usagers de la route
ThermiCam2 détecte les véhicules et les vélos à proximité des intersections, pour un contrôle plus dynamique des feux tricolores.
ThermiCam2 détecte les conducteurs à contresens en quelques secondes.
ThermiCam2 offre une comptabilisation précise des piétons, des véhicules et des vélos et fait la distinction entre les vélos et les véhicules.

Spécifications

Présentation du système
Fonctionnalité Vehicle presence, Bicycle presence, Vehicle and bicycle counting, Pedestrian presence, Traffic data, wrong-way driver detection
Fonctionnalités de détection Vehicle and bicycle presence detection, vehicle and bicycle counting, pedestrian presence detection, pedestrian counting, traffic data collection, traffic flow monitoring, wrong way driver detection (requires extra license)
Nombre de zones de détection 24 vehicle presence zones \ 8 bicycle presence regions \ 8 pedestrian zones \ 6 traffic data zones \ 6 wrong way driver zones
Communications
Commandes de configuration Web interface
Compression H.264, MPEG-4, MJPEG
SDLC Up to 16 output channels via TI BPL2 EDGE interface (PN 10-7013) and Port-1 Interface Module (PIM)
Surveillance du trafic (signalement des événements et transmission de données) TMS FLUX. Public API for 3rd party integration.
Électrique
Alimentation d'entrée ThermiCam2 317, ThermiCam2 325, ThermiCam2 335, ThermiCam2 345, ThermiCam2 390, ThermiCam2 690: 24-42 VAC, 24-48 VDC
ThermiCam2 632, ThermiCam2 645: 12-42VAC, 12-60VDC
Consommation de courant < 230 mA @ 24VDC (< 320mA @ 24VDC peak at startup)
Consommation électrique ThermiCam2 317, ThermiCam2 325, ThermiCam2 335, ThermiCam2 345, ThermiCam2 390, ThermiCam2 690: Avg 10.5 W
Peak 15 W
ThermiCam2 632, ThermiCam2 645: < 5.5W (< 7.5W peak at startup)
Distance de détection ThermiCam2 690: 2-30 m / 6-100 ft
ThermiCam2 645: 10-75 m / 32-245 ft
ThermiCam2 632: 15-90 m / 100-300 ft
ThermiCam2 390: 1-25 m
ThermiCam2 345: 5-50 m
ThermiCam2 335: 15-75 m
ThermiCam2 325: 30-90 m
ThermiCam2 317: 45-120 m
FCC FCC part 15 Class A
PoE For communication of output state events, configuration & monitoring (streaming video)
Relais 2 direct, 4 via TI BPL2 EDGE interface (PN 10-7013), extra via 4I/O USB expansion board(s) (PN 10-467
Spécifications environnementales
Directives UE EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
Matériaux All weatherproof (UV-resistant)
Niveau de protection Housing = IP68, Connectors = IP67
Plage de température NEMA TS2. From -34°C to +74°C (-29°F to 165°F)
Résistance aux chocs et aux vibrations NEMA TS2
Données image et optiques
Champ de vision ThermiCam2 317: Horizontal: 17° Vertical: 13°
ThermiCam2 325: Horizontal: 25° Vertical: 19°
ThermiCam2 335: Horizontal: 35° Vertical: 27°
ThermiCam2 345: Horizontal: 45° Vertical: 35°
ThermiCam2 390: Horizontal: 90° Vertical: 69°
ThermiCam2 632: Horizontal: 32° Vertical: 26°
ThermiCam2 645: Horizontal: 45° Vertical: 35°
ThermiCam2 690: Horizontal: 90° Vertical: 69°
Fréquence d’images 30 FPS
Résolution ThermiCam2 317, ThermiCam2 325, ThermiCam2 335, ThermiCam2 345, ThermiCam2 390: QVGA
ThermiCam2 632, ThermiCam2 645, ThermiCam2 690: VGA (640×480)
Type Long wave Infrared (7 – 14 µm)
Mécanique
Dimensions (y compris le support de montage) Vertically mounted 45 cm x 16 cm x 12 cm (9.8 in x 6.3 in x 4.7 in) / Horizontally mounted 41 cm x 18 cm x 12 cm (16.2 in x 7.1 in x 4.7 in)
Matériau Aluminum
Pare-soleil Integrated

Resources & Support

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS) CA

Datasheet

Fiche Technique du FLIR ThermiCam 2

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS)

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier