TI SLT Interface

TrafiCam 3 and TrafiOne BPL Interface

L’interface TI SLT BPL connecte les sorties de zone des capteurs TrafiCam 3 et TrafiOne à un contrôleur. Le TI SLT fournit de l’alimentation et des communications aux capteurs en même temps. Il connecte également le PC aux capteurs connectés pour la configuration et la visualisation du système.

Spécifications

Présentation du système
Maximum Sensors Standard 1 – 8 capteurs
Maximum 8 x capteurs
Nombre maximum de caméras Standard 1 – 8 capteurs
Maximum 8 × capteurs
Sortie d’erreur 4 contacts secs couplés optiques S/O via le connecteur terminal à l’arrière
Imax = 50 m A, Umax = 48 V CC
1 LED d’erreur d’interface sur les 4× LED d’état du capteur avant
Communications
Connecteur Via 4 connecteurs terminaux à l’arrière
Connecteur RJ11 1 connecteur Ethernet RJ45
Sortie 16 contacts secs couplés optiques N/F via le connecteur de borne à l’arrière
Imax = 50 m A, Umax = 48 V c.c.
configurable « Fermer à l’événement » ou « Ouvrir à l’événement » *Informations d’état de sortie de détection via 16 LED de sortie (vert, avant)
Électrique
Consommation de courant ≤ 130 mA à 24 V CC
Consommation électrique ≤ 130 mA à 24 V CC
Tension d’entrée 12 – 42 V C.A. 12 – 48 V C.C.
Spécifications environnementales
CEM CEM 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE,
RoHS 2011/65/UE
Plage de température -40 °C à 74 °C (-40 °F à 165 °F)
Mécanique
Dimensions (H × l × P) 12,84 × 5,05 × 18,00 cm (5,06 × 1,99 × 7,09 po)
Fixation BOÎTIER, montable sur rack EURO, rail DIN cliquable
Poids 750 g (1,65 lb)

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique FLIR TI SLT

Selection Guide

Flir ITS Urban Product Matrix 2026 (U.S. Only)

Datasheet

Flir TI SLT Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier