TI-SNC

Interface de capteur de trafic urbain

TI-SNC est une interface moderne et optimisée pour les coûts conçue pour remplacer les anciennes interfaces TrafiCam FLIR 1TI et 4TI tout en simplifiant la connexion entre les capteurs de trafic urbain et les contrôleurs de feux de circulation. Prenant en charge une large gamme de capteurs FLIR Urban, TI-SNC combine l’alimentation et la communication sur un seul câble à l’aide de la communication par ligne d’alimentation (Power Line Communication, PLC), aidant à réduire la complexité de l’installation et à mettre à niveau les temps d’arrêt. Sa conception compacte de rail DIN et ses terminaux enfichables permettent une installation plus rapide et plus facile sans avoir besoin de racks ou de cartes fond de panier hérités, tandis que les E/S évolutives offrent la flexibilité nécessaire à la fois pour l’infrastructure existante et les systèmes de gestion du trafic en évolution.

Remplacez les interfaces 1TI et 4TI par une plateforme moderne conçue pour une compatibilité étendue dans les installations de capteurs de trafic urbains FLIR.
Le montage sur rail DIN, les bornes enfichables et l’alimentation et les communications combinées aident à simplifier l’installation et à réduire la complexité du câblage.
Les E/S flexibles et la prise en charge de plusieurs capteurs fournissent une interface évolutive pour l’infrastructure de trafic d’aujourd’hui et l’expansion future du système.

Spécifications

Présentation du système
Fonctionnalités de détection 32 contacts secs couplés optiques N/C
Imax = 50 mA, Umax = 60 V c
.c. configurable « Fermer à l’événement » ou « Ouvrir à l’événement »
Communications
PC/capteur de communication Max. 8 x capteurs simples
Max. 4 x capteurs doubles Protocole
JSON, HTTP, API, XML2 ou MQTT
Sortie Sorties d’erreur : 1x contacts secs couplés optiques N/O
Imax = 50 mA, Umax = 60 V CC
Électrique
Consommation de courant Réseau total max. 8 A
Consommation électrique ≤ 3 W sans charge
Tension d’entrée 12-60 V c.c. ou 12-50 V c.a. 50/60 Hz
Spécifications environnementales
Plage de température Spécifications NEMA TS2 : -34 °C à 74 °C (-29 °F à 165 °F)

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique du FLIR TI-SNC CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR TI-SNC

Datasheet

FLIR TI-SNC Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier