Discontinued
Extech TL620
Sonde d’oscilloscope 200 MHz 1X/10X
Le modèle Extech TL620 est une sonde d’oscilloscope de 200 MHz 10:1 avec un câble de 1,2 mètre. Il présente une impédance d’entrée de 10 Mohms, une capacitance de 20 pF, une tension maximale de 600 V et une plage de compensation de 15 pF à 40 pF. Comprend un embout de sonde, un fil de masse, un anneau marqueur, un crochet à ressort et un outil de réglage.
Ressources et assistance
User Manual
Extech TL620 User Manual
Export Restrictions