Discontinued
Extech TL708
Grandes pinces crocodiles robustes
Les pinces crocodiles Extech TL708 ont des mâchoires dentelées pour une prise solide des fils fins. Ce sont des pinces crocodiles robustes avec une cote de sécurité de 1 000 V, 6 A CAT IV-600 V et CAT III-1 000 V. Chacune a une longueur de mâchoire de 2,5 cm (1 po) et une ouverture de mâchoire de 4,1 cm (1,6 po). La longueur totale de ces pinces crocodiles est de 10,7 cm (4,2 po).
Ressources et assistance
Datasheet
Extech TLxxx Datasheet
Export Restrictions