Discontinued

Extech TL740

Ensemble de pinces d’essai de style piston industriel

L’ensemble de pinces d’essai de style piston industriel Extech TL740 inclut une pince à ressort avec des mâchoires en acier. Elle a une ouverture de mâchoire de 15 mm (0,6 po) et une longueur globale de 155 mm (6,1 po). Cet ensemble de pinces d’essai a une tension nominale de 1 000 V, 10 A et CAT III-1 000 V.

Ressources et assistance

Datasheet

Extech TLxxx Datasheet

Export Restrictions