Discontinued
Extech TL743
Ensemble de sondes d’essai à portée étroites
L’ensemble de sondes d’essai à portée étroites Extech TL743 est doté d’une pointe tranchante pour percer l’isolation. Cet ensemble de sondes d’essai a un embout de 1,8 cm (0,7 po) de long avec un diamètre de 2 mm (0,08 po). La longueur totale des sondes d’essai est de 11,4 cm (4,5 po). Elles comprennent un capuchon de protection et sont classées CAT IV-600 V/10 A max et CAT III-1 000 V.
Ressources et assistance
Datasheet
Extech TLxxx Datasheet
Export Restrictions