Discontinued

Extech TL744

Ensemble de sondes de test à lame plate

L’ensemble de sondes de test à lame plate Extech TL744 a été conçu pour s’adapter aux prises de courant. Les sondes mesurent 17,8 mm (0,7 po) de long avec une pointe plate de 2,5 mm (0,1 po). Ces sondes de test ont une longueur globale de 12,4 cm (4,9 po). La tension nominale du dispositif est de 1 000 V, 10 A, CAT IV-600 C et CAT III-1 000 V.

Ressources et assistance

Datasheet

Extech TLxxx Datasheet

Export Restrictions